|
|
|
ZCT21P16
OsiSense ZCT - corps d'inter. de pos. - compact -1O+1F- brusque - M16
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Compact standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCT
|
Conception
|
Compact
|
Type de carter
|
Fixe
|
Tête à associer
|
ZCE05
ZCE02
ZCE29
ZCE13
ZCE63
ZCEH2
ZCE01
ZCE62
ZCEH0
ZCE66
ZCE21
ZCE07
ZCE08
ZCE24
ZCE09
ZCE67
ZCE06
ZCE10
ZCE14
ZCE27
ZCE11
ZCE65
ZCE28
ZCE64
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
|
Entrée de câble
|
2 entrées filetées pour presse-étoupe M16x1,5, diamètre extérieur du câble : 4…8 mm
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/s
|
Désignation code des contacts
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 13 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 9 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Largeur
|
58 mm
|
Hauteur
|
51 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,085 kg
|
Environnement
Accessoires associés
|
XCKT
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
82,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
72
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,360 kg