|
|
|
ZCY19
ZCY - levier inter posit à galet métal - pistes 20/36 & 24/40mm -25/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCY
|
Accessoires associés
|
XCKT
XCMD
XCKD
XCKP
|
Tête à associer
|
ZCE01
ZCE05
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet rappel de ressort métal
|
Voies
|
20/36 mm pour XCMD
24/40 mm pour XCKD
24/40 mm pour XCKP
24/40 mm pour XCKT
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
23 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
39 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
82 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
97 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
232 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,667 kg