|
|
|
ZCY45
ZCY - levier inter position à galet plastique longueur variable -25/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCY
|
Accessoires associés
|
XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
|
Tête à associer
|
ZCE05
ZCE01
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (longueur variable)
|
Voies
|
Pas de piste
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
22 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
39 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
105 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
154 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
0,224 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|