Schneider-Electric Anastasiadi
 
9001KA1 εικόνα- anastasiadi
9001KA1
Harmony 9001 μπλοκ επαφών 30mm 1C/O
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Στοιχείο επαφών
Σύντομο όνομα συσκευής 9001K
Σύνθεση και τύπος επαφών 1 C/O
Συμπληρωματικός
Βάρος προϊόντος 0,027 kg
Λειτουργία επαφής Positive opening
Θετικό άνοιγμα Χωρίς
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ροπή σύσφιξης 0,8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας Με σταυρωτές σχισμές
Υλικό επαφών Επαφές από κράμα αργύρου
Προστασία βραχυκυκλώματος 10 A φυσίγγιο συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 250 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 2,5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 3 A σε 240 V, AC-15, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
0,55 A σε 125 V, DC-13, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
[Icm] ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 12 kA σε 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA σε 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA σε 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA σε 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA σε 600 V DC-13, 7200 VA
0,27 kA σε 250 V DC-13, 7200 VA
0,55 kA σε 125 V DC-13
Ονομαστική ικανότητα διακοπής 3 kA σε 240 V AC-15, 720 VA
6 kA σε 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA σε 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA σε 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA σε 600 V DC-13
0,27 kA σε 250 V DC-13
0,55 kA σε 125 V DC-13
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας 0...600 V
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας TC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…70 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Πρότυπα IEC 60947-5-1
JIS C 4520
5 V
IEC 60947-1
JIS C 852
IEC 60364-5-53
IEC 60947-5-4
UL 60947-5-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος NEMA
UL 508
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 7 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,600 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 29,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,061 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months