Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

9001KR1BH13 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
9001KR1BH13 εικόνα- anastasiadi
9001KR1BH13
Harmony 9001 μπουτόν ελέγχου Ø30 600V 10Α AC K
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony 9001K
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπουτόν
Σύντομο όνομα συσκευής 9001K
Τύπος χειριστηρίου Αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου Μαύρο χωνευτό, χωρίς σήμανση
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού Metal guard
Συμπληρωματικός
Υλικό δακτυλίου Μέταλλο
Διάμετρος στήριξης 30 mm
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής Οκταγωνικό
Σύνθεση και τύπος επαφών 1 C/O
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² συμμόρφωση με IEC 60947-1
Ροπή σύσφιξης 0,8 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας Με σταυρωτές σχισμές
Μηχανική διάρκεια ζωής 5000000 cycles
Θέση λειτουργίας Οποιαδήποτε θέση
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 3 A σε 240 V, AC-15, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
0,55 A σε 125 V, DC-13, A600-Q600 συμμόρφωση με NEMA
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 250 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 2,5 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
Υλικό επαφών Επαφές από κράμα αργύρου
Λειτουργία επαφής Πρότυπο
Θετικό άνοιγμα Χωρίς
Προστασία βραχυκυκλώματος 10 A φυσίγγιο συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A
[Icm] ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 12 kA σε 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA σε 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA σε 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA σε 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA σε 600 V DC-13
0,27 kA σε 250 V DC-13
0,55 kA σε 125 V DC-13
Ονομαστική ικανότητα διακοπής 3 kA σε 240 V AC-15, 720 VA
6 kA σε 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA σε 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA σε 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA σε 600 V DC-13
0,27 kA σε 250 V DC-13
0,55 kA σε 125 V DC-13
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Συνολικό πλάτος CAD 48 mm
Συνολικό ύψος CAD 45 mm
Συνολικό βάθος CAD 56 mm
Βάρος προϊόντος 0,121 kg
Παρουσίαση συσκευής Πλήρες προϊόν
Χρώμα κεφαλής ή φακού Μαύρο
Προφίλ χειριστηρίου Χωνευτό
Τύπος χειριστηρίου Αυτόματη επαναφορά
Μέγεθος TX/RX (Transmit/Receive port 1)
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60947-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
IEC 60364-5-53
JIS C 852
IEC 60947-5-4
Πιστοποιήσεις προϊόντος UL 508
NEMA
Διεργασία προστασίας TC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…70 °C
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 50 gn συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία II συμμόρφωση με IEC 61140
Βαθμός προστασίας IP IP66 συμμόρφωση με JIS C 4520
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 1
NEMA 12
NEMA 4X
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA4
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 5,800 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 127,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,211 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months