Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

9001KS11BH2 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
9001KS11BH2 εικόνα- anastasiadi
9001KS11BH2
Harmony 9001 επιλογικός διακόπτης Ø30 600V 10A K
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony 9001K
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Επιλογικός διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής K
Τύπος χειριστηρίου Παραμένον
Προφίλ χειριστηρίου Μαύρο κανονικό πλήκτρο
Συμπληρωματικός
Υλικό δακτυλίου Μέταλλο
Διάμετρος στήριξης 30 mm
Πληροφορίες θέσης χειρισμού 2 θέσεις
Σύνθεση και τύπος επαφών 2 C/O
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² συμμόρφωση με IEC 60947-1
Παρουσίαση συσκευής Πλήρες προϊόν
Χρώμα κεφαλής ή φακού Μαύρο
Προφίλ χειριστηρίου Κανονικό χειριστήριο
Τύπος χειριστηρίου Χωρίς επαναφορά
Μέγεθος TX/RX (Transmit/Receive port 1)
Προφίλ cam 5
Περιβάλλον
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Πιστοποιήσεις προϊόντος CSA LR24590 κατηγορία 3211 03
UL listed αρχείο E42259 CCN NKCR
CE
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,588 cm
Package 1 Width 4,826 cm
Package 1 Length 9,398 cm
Package 1 Weight 176,901 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,497 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No