Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

9001KU2 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
9001KU2 εικόνα- anastasiadi
9001KU2
Harmony 9001 κάλυμμα για μη φωτιζόμενο μπουτόν Ø30 - Κόκκινο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Dust boot
Τύπος ανταλλακτικού / εξαρτήματος Κάλυμμα
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξαρτήματα προστασίας
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Non illuminated push-button
Χρώμα Κόκκινο
Συμπληρωματικός
Συμβατότητα προϊόντος 9001KR1U
9001KR3U
9001KR2U
Υλικό Κάλυμα σιλικόνης
Διάμετρος στήριξης 30 mm
Βάρος προϊόντος 0,027 kg
Χρώμα κεφαλής ή φακού Κόκκινο
Μέγεθος TX/RX (Transmit/Receive port 1)
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,1 cm
Package 1 Width 5,9 cm
Package 1 Length 7,2 cm
Package 1 Weight 23 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 84
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,448 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months