|
|
|
A9C30011
Acti 9 iTL ρελέ καστάνιας 1P - 1NO - 16A - 12VAC - 6 VDC
|
|
|
Κύρια
Σειρά προϊόντων
|
Acti9
|
Όνομα προϊόντος
|
Acti9 iTL
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Τηλεχειριζόμενος διακόπτης (καστάνιας)
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
ITL
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Πρότυπο
|
Πόλοι
|
1P
|
Σύνθεση επαφής πόλου
|
1 NO
|
[In] ονομαστικό ρεύμα
|
16 A
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
|
12 V AC 50/60 Hz
6 V DC
|
Συμπληρωματικό
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Τύπος ελέγχου
|
Αποσύνδεση πηνίου
Απομακρυσμένος και χειροκίνητος έλεγχος
|
Τύπος σήματος ελέγχου
|
Παλμός
|
Συχνότητα ενεργοποίησης
|
100 λειτουργίες/ημέρα
5 λειτουργίες/λεπτό
|
Διάρκεια παλμού
|
50 ms...1 s
|
Τύπος απομακρυσμένου ελέγχου
|
Φωτιζόμενο μπουτόν 3 mA
|
Τοπική σηματοδότηση
|
ON/OFF ένδειξη
|
Τρόπος τοποθέτησης
|
Σταθερό
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Ράγα DIN
|
Αποστάσεις 9 mm
|
2
|
Ύψος
|
84 mm
|
Πλάτος
|
18 mm
|
Βάθος
|
60 mm
|
Ηλεκτρική αντοχή
|
AC-21: 200000 cycles
AC-22: 100000 cycles
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5…4 mm² άκαμπτο
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5…4 mm² άκαμπτο με
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm² εύκαμπτο
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm² εύκαμπτο με κος
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² άκαμπτο
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² άκαμπτο με
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² εύκαμπτο
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² εύκαμπτο με κος
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
11 mm
|
Ροπή σύσφιξης
|
1 N.m
|
Εύρος συμβατότητας
|
IATLm
IETL iTL 16
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
EN 669-1
EN 669-2-2
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
GOST
|
Σήματα ποιότητας
|
CEBEC
KEMA
IMQ
VDE
NF
|
Επίπεδο θορύβου
|
60 dB
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 (στο άνοιγμα)
IP40 συμμόρφωση με IEC 60529 (στον πίνακα)
|
Βαθμός ρύπανσης
|
3
|
Κλιματολογικές συνθήκες
|
2
|
Σχετική υγρασία
|
95 % σε 55 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-20…50 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…70 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
104,0 g
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
7,5 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
1,8 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
9,5 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
BB1
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
12
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
1,3 kg
|
Υψος συσκευασίας 2
|
8,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
9,5 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
23,0 cm
|
Τύπος συσκευασίας 3
|
S03
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3
|
144
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
16,214 kg
|
Υψος συσκευασίας 3
|
30,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 3
|
30,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 3
|
40,0 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου
|
Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο
|
Συμβατική εγγύηση
|
|