Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
A9C30215 εικόνα- anastasiadi
A9C30215
Acti 9 iTLI ρελέ καστάνιας 2P - 1NO+1NC - 16A - 24 VDC - 48 VAC
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά προϊόντων Acti9
Όνομα προϊόντος Acti9 iTL
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Τηλεχειριζόμενος διακόπτης (καστάνιας)
Σύντομο όνομα συσκευής ITLi
Εφαρμογή συσκευής Ρελέ μεταγωγής
Πόλοι
Σύνθεση επαφής πόλου 1 NO + 1 NC
[In] ονομαστικό ρεύμα 16 A
Τύπος δικτύου AC
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Συμπληρωματικό
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 250 V AC 50/60 Hz
Τύπος ελέγχου Αποσύνδεση πηνίου
Απομακρυσμένος και χειροκίνητος έλεγχος
Τύπος σήματος ελέγχου Παλμός
Συχνότητα ενεργοποίησης 5 λειτουργίες/λεπτό
100 λειτουργίες/ημέρα
Διάρκεια παλμού 50 ms...1 s
Τύπος απομακρυσμένου ελέγχου Φωτιζόμενο μπουτόν 3 mA
Τοπική σηματοδότηση ON/OFF ένδειξη
Τρόπος τοποθέτησης Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm 2
Ύψος 84 mm
Πλάτος 18 mm
Βάθος 60 mm
Ηλεκτρική αντοχή AC-21: 200000 cycles
AC-22: 100000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5…4 mm² άκαμπτο
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5…4 mm² άκαμπτο με
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm² εύκαμπτο
Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm² εύκαμπτο με κος
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² άκαμπτο
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² άκαμπτο με
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² εύκαμπτο
Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm² εύκαμπτο με κος
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 11 mm
Ροπή σύσφιξης 1 N.m
Εύρος συμβατότητας IATEt
IATLc
IATLc+s
IATLm
IATLs
IETL iTL 16
IATLc+c
Περιβάλλον
Πρότυπα EN 669-2-2
EN 669-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CCC
GOST
Σήματα ποιότητας KEMA
IMQ
NF
VDE
CEBEC
Επίπεδο θορύβου 60 dB
Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 (στο άνοιγμα)
IP40 συμμόρφωση με IEC 60529 (στον πίνακα)
Βαθμός ρύπανσης 3
Κλιματολογικές συνθήκες 2
Σχετική υγρασία 95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -20…50 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 111,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 9,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 12
Βάρος συσκευασίας 2 1,394 kg
Υψος συσκευασίας 2 8,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 9,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 23,0 cm
Τύπος συσκευασίας 3 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 144
Βάρος συσκευασίας 2 17,304 kg
Υψος συσκευασίας 3 30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 30,0 cm
Μήκος συσκευασίας 3 40,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months