Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
A9E18032 εικόνα- anastasiadi
A9E18032
Acti 9 iPB μπουτόν 1 ανοιχτή επαφή 1NO - Γκρι
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Range of product Acti 9
Όνομα προϊόντος Acti 9 iPB
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπουτόν
Σύντομο όνομα συσκευής IPB
Πρότυπα IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
Συμπληρωματικό
Σύνθεση και τύπος επαφών 1 NO
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 20 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 250 V AC
Τύπος ελέγχου 1 μπουτόν γκρι
Τρόπος τοποθέτησης Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης Πάνω: Clario
Πάνω: Librio
Πάνω: ProDis
Αποστάσεις 9 mm 2
Ύψος 82 mm
Πλάτος 18 mm
Βάθος 71 mm
Χρώμα Λευκό
Ηλεκτρική αντοχή AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
Συνδέσεις - ακροδέκτες Κλιμακωτός ακροδέκτης1 καλώδιο(α) 0,5 mm² άκαμπτο
Κλιμακωτός ακροδέκτης1 καλώδιο(α) 0,5 mm² εύκαμπτο
Κλιμακωτός ακροδέκτης1 καλώδιο(α) 0,5 mm² εύκαμπτο με κος
Κλιμακωτός ακροδέκτης2 καλώδιο(α) 2,5 mm² άκαμπτο
Κλιμακωτός ακροδέκτης2 καλώδιο(α) 2,5 mm² εύκαμπτο
Κλιμακωτός ακροδέκτης2 καλώδιο(α) 2,5 mm² εύκαμπτο με κος
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 9 mm
Ροπή σύσφιξης 1 N.m
Περιβάλλον
Κλιματολογικές συνθήκες 2
Σχετική υγρασία 95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -35…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…80 °C
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 38,833 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,2 cm
Μήκος συσκευασίας 1 9,0 cm
Τύπος συσκευασίας 2 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 108
Βάρος συσκευασίας 2 5,129 kg
Υψος συσκευασίας 2 30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40,0 cm
Τύπος συσκευασίας 3 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 12
Βάρος συσκευασίας 2 523,164 g
Υψος συσκευασίας 3 8,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 10,0 cm
Μήκος συσκευασίας 3 23,3 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months