Περιγραφή πόλων
|
3Π
3Π + Ο
1Π + Ο
|
Τύπος μέτρησης
|
Ενεργή και άεργη ενέργεια
Ενεργή και άεργη εισχύς
Ρεύμα
Τάση
|
Τύπος μέτρησης
|
Ενεργή, άεργη και φαινομένη ενέργεια (4 τεταρτημόρια)
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Εξατομικευμένη τιμολόγηση
Multi-tariff
Μερικός μετρητής
|
Κλάση ακριβείας
|
Κατηγορία 1 ενεργή ενέργεια συμμόρφωση με IEC 62053-21
Κατηγορία 1 ενεργή ενέργεια συμμόρφωση με IEC 61557-12
Κατηγορία B ενεργή ενέργεια συμμόρφωση με EN 50470-3
|
Τύπος εισόδου
|
Απευθείας είσοδος
|
[In] ονομαστικό ρεύμα
|
125 A
|
Ονομαστική τάση
|
100…277 V
173…480 V
|
Συχνότητα δικτύου
|
60 Hz
50 Hz
|
Τύπος τεχνολογίας
|
Ηλεκτρονικό
|
Τύπος οθόνης
|
Οθόνη LCD
|
Τύπος πρίζας
|
32 δείγματα/κύκλο
|
Ρεύμα μέτρησης
|
0…125 A
|
Μέγιστη μετρούμενη τιμή
|
99999999.9 kWh
|
Είσοδος τιμολογίου
|
Ζώνη τιμολόγησης (4)
|
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
|
M-bus σε 300, 600, 1200, 2400, 4800 and 9600 bauds, μόνωση 3750 V
|
Στήριξη θύρας επικοινωνίας
|
Στοιχείο ακροδεκτών με βίδες: M-Bus
|
Τυπική κατανάλωση ρεύματος
|
Επικοινωνία M-bus: 2,3 mA σε κατάσταση 1
|
Τοπική σηματοδότηση
|
Πράσινο λυχνία ένδειξης: ισχύς ON
Κίτρινο IEC 50102 LED: έλεγχος ακρίβειας
Alarm: υπερφόρτιση
|
Αριθμός εισόδων
|
1 ψηφιακές 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Αριθμός εξόδων
|
Αριθμός εξόδων 61Αριθμός εξόδων 6ψηφιακές (στατικές)
|
Τάση εξόδου
|
5...40 V DC@50 mA
|
Τρόπος τοποθέτησης
|
Κουμπωτό
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Ράγα DIN
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας 50 mm² καλώδιο(α)
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
III
|
Πρότυπα
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CE συμμόρφωση με IEC 61010-1 (ασφάλεια)
CE συμμόρφωση με EN 61557-12 (ισχύς monitor)
CE συμμόρφωση με EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA συμμόρφωση με BS EN 61010-1 (ασφάλεια)
UKCA συμμόρφωση με BS EN 61557-12 (ισχύς monitor)
UKCA συμμόρφωση με BS EN 61326-1 (EMC)
CURus (873) συμμόρφωση με UL 61010-1 (ασφάλεια)
CURus (873) συμμόρφωση με EN 61010-1 (ασφάλεια)
EAC συμμόρφωση με EN 50470-3 (μερική μέτρηση)
RCM συμμόρφωση με EN 62052 (μερική μέτρηση)
KZ συμμόρφωση με EN 50470-3 (μερική μέτρηση)
METAS συμμόρφωση με EN 50470-1 (μερική μέτρηση)
MID συμμόρφωση με EN 50470-3 (μερική μέτρηση)
MID συμμόρφωση με EN 50470-1 (μερική μέτρηση)
|