|
|
|
A9N15655
Acti 9 ασφαλειοθήκη STI 3P 8,5 X 31,5 mm
|
|
|
Κύρια
Σειρά
|
Acti 9
|
Όνομα προϊόντος
|
Acti9 STI
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Ασφαλειοαποζεύκτης
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
STI
|
Περιγραφή πόλων
|
3Π
|
Συμπληρωματικό
[In] ονομαστικό ρεύμα
|
2 A
4 A
6 A
10 A
|
Καμπύλη ασφάλειας
|
GG
AM
|
Μέγεθος ασφάλειας
|
8.5 x 31.5 mm
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
400 V AC
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Τρόπος τοποθέτησης
|
Κουμπωτό
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Ράγα DIN
|
Αποστάσεις 9 mm
|
6
|
Ύψος
|
81 mm
|
Πλάτος
|
54 mm
|
Βάθος
|
75 mm
|
Χρώμα
|
Λευκό
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας1 καλώδιο(α) 0,75…10 mm² άκαμπτο
Ακροδέκτες βίδας1 καλώδιο(α) 0,5…6 mm² εύκαμπτο
Ακροδέκτες βίδας2 καλώδιο(α) 0,75…4 mm² άκαμπτο
Ακροδέκτες βίδας2 καλώδιο(α) 0,5…6 mm² εύκαμπτο
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
12 mm
|
Ροπή σύσφιξης
|
2 N.m
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
IEC EN 60947-3
IEC 60269-1/2
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Βαθμός ρύπανσης
|
3
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-20…60 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…80 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
167,0 g
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
5,3 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
7,5 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
8,5 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
BB1
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
4
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
728,8 g
|
Υψος συσκευασίας 2
|
8,5 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
9,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
22,5 cm
|
Τύπος συσκευασίας 3
|
S03
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3
|
48
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
9,166 kg
|
Υψος συσκευασίας 3
|
30,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 3
|
30,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 3
|
40,0 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου
|
Προϊόν χωρίς αλογόνο
|
|
|