Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABL8PRP24100 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABL8PRP24100 εικόνα- anastasiadi
ABL8PRP24100
Phaseo ABL8 μονάδα προστασίας ηλεκτρονικών - 28..28.8 V DC 10A - για ρυθμ. SMPS
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Phaseo
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μονάδα ηλεκτρονικής προστασίας
Τύπος εισόδου 24...28.8 V DC
Τάση εξόδου (Uin-0.3) V DC
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 10 A Ανά κανάλι, βαθμονόμηση: 1/2.5/4/5/7/8/10
Συμπληρωματικός
Μέγιστο χωρητικό φορτίο 2200 µF
Όρια τάσης εισόδου 19...32 V
Ρεύμα εισόδου 40 A
Αριθμός καναλιών εξόδου 4
Τύπος προστασίας εξόδου Έναντι υπερφόρτισης, protection technology: 1.3 x In
Έναντι βραχυκυκλωμάτων, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Προστασία γραμμής, protection technology: 1 x 15 A ενσωματωμένη ασφάλεια τήξης ανά κανάλι
Συμπληρωματική λειτουργία 2-pole breaking by channel
Ικανότητα διακοπής 1000 A σε 32 V DC Με ασφάλεια τήξης
Συνδέσεις - ακροδέκτες For σύνδεση εισόδου: ακροδέκτες τύπου βίδας, connection capacity: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For ρελέ διάγνωσης: αφαιρούμενο στοιχείο ακροδεκτών βίδας, connection capacity: 1 x 2.5 mm² AWG 14
For σύνδεση εξόδου: ακροδέκτες τύπου βίδας, connection capacity: 8 x 0.5...8 x 4 mm² AWG 20...AWG 10
Τρόπος στήριξης Με κλιπ σε Συμμετρική ράγα DIN 35 mm, θέση λειτουργίας: κάθετα
On panel
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m
Σήμανση CE
Ονομασία δοκιμής Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συμμόρφωση με IEC 61000-4-6 επίπεδο 3
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συμμόρφωση με IEC 61000-4-3 επίπεδο 3
Απότομο μεταβατικό φαινόμενο συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 επίπεδο 3
Αιχμή συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 επίπεδο 2
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων συμμόρφωση με EN 55022 κατηγορία B
Εκπομπές συμμόρφωση με EN 50081-1
Τοπική σηματοδότηση Για κατάσταση καναλιού: Τοπική ένδειξη 161 LED ανά κανάλι (πράσινο / κόκκινο)
Για κατάσταση καναλιού: Τοπική ένδειξη 161 ρελέ
Βάρος προϊόντος 0,47 kg
Περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος RCM
EAC
Πρότυπα 5 V
CSA C22.2 No 60950-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…85 °C
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Ασφάλεια conforming to IEC 60950-1
Ασφάλεια conforming to EN/IEC 61204-3
Βαθμός προστασίας IP IP20 conforming to JIS C 4520
Διηλεκτρικό σθένος 500 V μεταξύ εισόδου και γης
500 V μεταξύ εξόδου και γης
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία II conforming to VDE 0106-1
Σχετική υγρασία Σχετική υγρασία 100…90 %Σχετική υγρασία 10κατά την λειτουργία
Σχετική υγρασία 100…95 %Σχετική υγρασία 10κατά την αποθήκευση
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,8 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 582,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,937 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 99,496 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP E6698216-ab12-4ef7-9c9d-adff881e87cf
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Ελεύθερο PVC Ναι
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 707
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months