Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABL8RED24400 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABL8RED24400 εικόνα- anastasiadi
ABL8RED24400
redundancy module, phaseo ABL7 ABL8, 40A, for regulated SMPS
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Phaseo
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Redundancy module
Τύπος εισόδου 24...28.8 V DC
Τάση εξόδου (Uin-0.2) V DC
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 40 A
Συμπληρωματικός
Όρια τάσης εισόδου 22...30 V
Ρεύμα εισόδου 20 A
Αριθμός καναλιών εξόδου 1
Τύπος προστασίας εξόδου Έναντι υπερφόρτισης, protection technology: Εξωτερική προστασία μέσω του τροφοδοτικού
Έναντι βραχυκυκλωμάτων, protection technology: Εξωτερική προστασία μέσω του τροφοδοτικού
Συνδέσεις - ακροδέκτες For σύνδεση εξόδου: ακροδέκτες τύπου βίδας, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For σύνδεση εισόδου: ακροδέκτες τύπου βίδας, connection capacity: 4 x 0.5...4 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
For ρελέ διάγνωσης: αφαιρούμενο στοιχείο ακροδεκτών βίδας, connection capacity: 1 x 2.5 mm² AWG 14
Τρόπος στήριξης Με κλιπ σε Συμμετρική ράγα DIN 35 mm, θέση λειτουργίας: οριζόντια
Με κλιπ σε Συμμετρική ράγα DIN 35 mm, θέση λειτουργίας: κάθετα
Ζεύξη εξόδων Παράλληλα
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m
Σήμανση CE
Ονομασία δοκιμής Ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συμμόρφωση με IEC 61000-4-6 επίπεδο 3
Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο συμμόρφωση με IEC 61000-4-3 επίπεδο 3
Απότομο μεταβατικό φαινόμενο συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 επίπεδο 3
Αιχμή συμμόρφωση με IEC 61000-4-5 επίπεδο 2
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων συμμόρφωση με EN 55022 κατηγορία B
Εκπομπές συμμόρφωση με EN 50081-1
Τοπική σηματοδότηση Για κατάσταση τροφοδοσίας: Τοπική ένδειξη 161 LED ανά είσοδο (EN/ISO 13850: 2006)
Για κατάσταση τροφοδοσίας: Τοπική ένδειξη 161 ρελέ
Βάρος προϊόντος 0,7 kg
Περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος EAC
RCM
Πρότυπα CSA C22.2 No 60950-1
5 V
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…85 °C
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-2
Ασφάλεια conforming to IEC 60950-1
Ασφάλεια conforming to EN/IEC 61204
Βαθμός προστασίας IP IP20 conforming to JIS C 4520
Διηλεκτρικό σθένος 500 V μεταξύ εισόδου και γης
500 V μεταξύ εξόδου και γης
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία II conforming to VDE 0106-1
Σχετική υγρασία Σχετική υγρασία 100…90 %Σχετική υγρασία 10κατά την λειτουργία
Σχετική υγρασία 100…95 %Σχετική υγρασία 10κατά την αποθήκευση
Ρεύμα εισόδου 2488391 Hσε 24 V DC Με UTE C80-810 calculation method
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 2 gn (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2
3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 16,800 cm
Package 1 Length 16,600 cm
Package 1 Weight 630,000 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 65,160 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP A510c661-ab71-4b35-aa55-069b0716f9fc
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Ελεύθερο PVC Ναι
Απόσυρση No
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months