Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABL8RPM24200 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABL8RPM24200 εικόνα- anastasiadi
ABL8RPM24200
Phaseo τροφοδοτικό μονής ή διπλής φάσης 100..240V AC 24V 20A
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Τροφοδοτικά Modicon
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος SD card
Τύπος τροφοδοσίας Ρυθμισμένη λειτουργία διακόπτη
Ονομαστική τάση εισόδου 100...120 V AC μονοφασικό, ακροδέκτης(ες): N-L1
200...240 V AC φάση με φάση, ακροδέκτης(ες): L1-L2
Ονομαστική ισχύς σε W 480 W
Τάση εξόδου 24 V DC
Ρεύμα εξόδου τροφοδοτικού 20 A
Επιτρεπόμενη προσωρινή ενίσχυση ρεύματος 1.5 x In (για 4 s)
Φίλτρο αρμονικών Ρεύματα αρμονικών χαμηλής συχνότητας
Συμπληρωματικός
Όρια τάσης εισόδου 85...132 V AC
170...264 V AC
Ρεύμα εισόδου 30 A
Αποστάσεις 18 mm 0,68σε 240 V AC
0,69σε 120 V AC
Απόδοση 88 %
Ρύθμιση τάσης εξόδου 24...28.8 V ρυθμιζόμενο
Έκλυση ισχύος σε W 57,6 W
Εξοπλισμός Φίλτρο διόρθωσης συντελεστή ισχύος συμμόρφωση με IEC 61000-3-2
Τύπος προστασίας εξόδου Έναντι υπερφόρτισης, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπέρτασης, protection technology: 30...32 V, χειροκίνητη επαναφορά
Έναντι βραχυκυκλωμάτων, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπότασης, protection technology: αφόπλιση αν U < 21.6 V
Θερμική προστασία, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Συνδέσεις - ακροδέκτες Αφαιρούμενο στοιχείο ακροδεκτών βίδας: 2 x 2.5 mm², για ρελέ διάγνωσης
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) για σύνδεση εισόδου
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) για σύνδεση εισόδου γης
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) για σύνδεση εξόδου
LED κατάστασης 1 LED (πράσινο και κόκκινο) τάση εξόδου
1 LED (πράσινο, κόκκινο και πορτοκαλί) ρεύμα εξόδου
Βάθος 145 mm
Ύψος 125 mm
Πλάτος 146 mm
Βάρος προϊόντος 1,6 kg
Ζεύξη εξόδων Σε σειρά
Παράλληλα
Σήμανση CE
Στήριξη τοποθέτησης 35 x 7.5 mm συμμετρική ράγα DIN
35 x 15 mm συμμετρική ράγα DIN
Θέση λειτουργίας Κάθετα
Τροφοδοσία SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
Διηλεκτρικό σθένος 2500 V με μεταξύ εισόδου και γης μόνωση
3000 V με Μεταξύ εισόδου και εξόδου μόνωση
500 V με μεταξύ εξόδου και γης μόνωση
Περιβάλλον
Πρότυπα CSA C22.2 No 60950-1
5 V
EN/IEC 62368-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό EMC conforming to IEC 61000-6-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to EN 55024
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Ασφάλεια conforming to IEC 60950-1
Ασφάλεια conforming to EN/IEC 61204-3
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m
Βαθμός προστασίας IP IP20 conforming to JIS C 4520
IP10
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ 50…60 °C με Θέση στήριξης A < 2000 m
-25…50 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A < 2000 m
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,000 cm
Package 1 Width 18,500 cm
Package 1 Length 19,500 cm
Package 1 Weight 2,811 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 114,956 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP C433dc09-2f7b-4231-a331-94ae03569bc6
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Ελεύθερο PVC Ναι
Απόσυρση No
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months