|
|
|
ABL8WPS24200
Phaseo τροφοδοτικό τριπλής φάσης 380..500V AC 24V 20A
|
|
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΔΕΚ 31, 2025
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Τροφοδοτικά Modicon
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
SD card
|
Τύπος τροφοδοσίας
|
Ρυθμισμένη λειτουργία διακόπτη
|
Ονομαστική τάση εισόδου
|
380...500 V AC τρεις φάσεις, ακροδέκτης(ες): L1, L2, L3
|
Ονομαστική ισχύς σε W
|
480 W
|
Τάση εξόδου
|
24 V DC
|
Ρεύμα εξόδου τροφοδοτικού
|
20 A
|
Επιτρεπόμενη προσωρινή ενίσχυση ρεύματος
|
1.5 x In (για 4 s)
|
Φίλτρο αρμονικών
|
Ρεύματα αρμονικών χαμηλής συχνότητας
|
Συμπληρωματικός
Όρια τάσης εισόδου
|
320...550 V AC
|
Ρεύμα εισόδου
|
25 A
|
Αποστάσεις 18 mm
|
0,65σε 24 V DC
|
Απόδοση
|
92 %
|
Ρύθμιση τάσης εξόδου
|
24...28.8 V ρυθμιζόμενο
|
Έκλυση ισχύος σε W
|
38,4 W
|
Εξοπλισμός
|
Φίλτρο διόρθωσης συντελεστή ισχύος συμμόρφωση με IEC 61000-3-2
|
Τύπος προστασίας εξόδου
|
Έναντι υπερφόρτισης, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπέρτασης, protection technology: 30...32 V, χειροκίνητη επαναφορά
Έναντι βραχυκυκλωμάτων, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπότασης, protection technology: αφόπλιση αν U < 21.6 V
Θερμική προστασία, protection technology: αυτόματη επαναφορά
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Αφαιρούμενο στοιχείο ακροδεκτών βίδας: 2 x 2.5 mm², για ρελέ διάγνωσης
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) για σύνδεση εισόδου
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) για σύνδεση εισόδου γης
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 4 x 0.5...4 x 10 mm², (AWG 22...AWG 8) για σύνδεση εξόδου
|
LED κατάστασης
|
1 LED (πράσινο και κόκκινο) τάση εξόδου
1 LED (πράσινο, κόκκινο και πορτοκαλί) ρεύμα εξόδου
|
Βάθος
|
160 mm
|
Ύψος
|
143 mm
|
Πλάτος
|
96 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
1,6 kg
|
Ζεύξη εξόδων
|
Σε σειρά
Παράλληλα
|
Σήμανση
|
CE
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
35 x 7.5 mm συμμετρική ράγα DIN
35 x 15 mm συμμετρική ράγα DIN
|
Θέση λειτουργίας
|
Κάθετα
|
Τροφοδοσία
|
SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
3500 V με μεταξύ εισόδου και γης μόνωση
4000 V με Μεταξύ εισόδου και εξόδου μόνωση
500 V με μεταξύ εξόδου και γης μόνωση
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
CSA C22.2 No 60950-1
5 V
EN/IEC 62368-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CCSAus
EAC
UL
RCM
|
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
EMC conforming to IEC 61000-6-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to EN 55024
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Ασφάλεια conforming to EN 61204-4
Ασφάλεια conforming to IEC 60950-1
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
2000 m
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20 conforming to JIS C 4520
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
50…60 °C με Θέση στήριξης A < 2000 m
-25…50 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A < 2000 m
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
18,800 cm
|
Package 1 Weight
|
2,145 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
110,200 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συμβατική εγγύηση
|
|