Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABL8WPS24400 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABL8WPS24400 εικόνα- anastasiadi
ABL8WPS24400
Phaseo τροφοδοτικό τριπλής φάσης 380..500V AC 24V 40A
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Τροφοδοτικά Modicon
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος SD card
Τύπος τροφοδοσίας Ρυθμισμένη λειτουργία διακόπτη
Ονομαστική τάση εισόδου 380...500 V AC τρεις φάσεις, ακροδέκτης(ες): L1, L2, L3
Ονομαστική ισχύς σε W 960 W
Τάση εξόδου 24 V DC
Ρεύμα εξόδου τροφοδοτικού 40 A
Επιτρεπόμενη προσωρινή ενίσχυση ρεύματος 1.5 x In (για 4 s)
Φίλτρο αρμονικών Ρεύματα αρμονικών χαμηλής συχνότητας
Συμπληρωματικός
Όρια τάσης εισόδου 320...550 V AC
Ρεύμα εισόδου 25 A
Αποστάσεις 18 mm 0,85σε 24 V DC
Απόδοση 92 %
Ρύθμιση τάσης εξόδου 24...28.8 V ρυθμιζόμενο
Έκλυση ισχύος σε W 76,8 W
Εξοπλισμός Φίλτρο διόρθωσης συντελεστή ισχύος συμμόρφωση με IEC 61000-3-2
Τύπος προστασίας εξόδου Έναντι υπερφόρτισης, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπέρτασης, protection technology: 30...32 V, χειροκίνητη επαναφορά
Έναντι βραχυκυκλωμάτων, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπότασης, protection technology: αφόπλιση αν U < 21.6 V
Θερμική προστασία, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Συνδέσεις - ακροδέκτες Αφαιρούμενο στοιχείο ακροδεκτών βίδας: 2 x 2.5 mm², για ρελέ διάγνωσης
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) για σύνδεση εισόδου
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) για σύνδεση εισόδου γης
Ακροδέκτες τύπου βίδας: 4 x 0.5...4 x 10 mm², (AWG 22...AWG 8) για σύνδεση εξόδου
LED κατάστασης 1 LED (πράσινο και κόκκινο) τάση εξόδου
1 LED (πράσινο, κόκκινο και πορτοκαλί) ρεύμα εξόδου
Βάθος 160 mm
Ύψος 143 mm
Πλάτος 166 mm
Βάρος προϊόντος 2,7 kg
Ζεύξη εξόδων Παράλληλα
Σε σειρά
Σήμανση CE
Στήριξη τοποθέτησης 35 x 7.5 mm συμμετρική ράγα DIN
35 x 15 mm συμμετρική ράγα DIN
Θέση λειτουργίας Κάθετα
Τροφοδοσία SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
Διηλεκτρικό σθένος 3500 V με μεταξύ εισόδου και γης μόνωση
4000 V με Μεταξύ εισόδου και εξόδου μόνωση
500 V με μεταξύ εξόδου και γης μόνωση
Περιβάλλον
Πρότυπα CSA C22.2 No 60950-1
5 V
EN/IEC 62368-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CCSAus
EAC
UL
RCM
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό EMC conforming to IEC 61000-6-1
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to EN 55024
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Ασφάλεια conforming to EN 61204-4
Ασφάλεια conforming to IEC 60950-1
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m
Βαθμός προστασίας IP IP20 conforming to JIS C 4520
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ 50…60 °C με Θέση στήριξης A < 2000 m
-25…50 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A < 2000 m
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,969 cm
Package 1 Width 18,691 cm
Package 1 Length 19,668 cm
Package 1 Weight 3,35 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 80,0 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP C433dc09-2f7b-4231-a331-94ae03569bc6
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Ελεύθερο PVC Ναι
Απόσυρση No
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months