Όρια τάσης εισόδου
|
90...264 V AC
|
Ονομαστική συχνότητα δικτύου
|
50…60 Hz
|
Συμβατότητα συστήματος δικτύου
|
TN
TT
IT
|
Μέγιστο ρεύμα διαρροής
|
0,25 mA 240 V AC
|
Τύπος προστασίας εισόδου
|
Ενσωματωμένη ασφάλεια (που δεν αντικαθίσταται) 3,15 A
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη C
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 2 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 2 A Καμπύλη C
|
Ρεύμα εισόδου
|
15 A σε 115 V
30 A σε 230 V
|
Αποστάσεις 18 mm
|
0,51σε 115 V AC
0,40σε 230 V AC
|
Απόδοση
|
80 % σε 115 V AC
80 % σε 230 V AC
|
Έκλυση ισχύος σε W
|
3 W
|
Κατανάλωση ρεύματος
|
< 0.4 A 115 V AC
< 0.25 A 230 V AC
|
Χρόνος ενεργοποίησης
|
< 2 s
|
Χρόνος συγκράτησης
|
> 10 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
|
Εκκίνηση με χωρητικά φορτία
|
3000 µF
|
Υπολειπόμενη κυμάτωση
|
< 100 mV
|
Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών [MTBF]
|
3000000 hσε 25 °C, πλήρες φορτίο
1000000 hσε 55 °C, 80 % του φορτίου
|
Τύπος προστασίας εξόδου
|
Έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπερβολικής θερμοκρασίας, protection technology: Χειροκίνητο reset
Έναντι υπέρτασης, protection technology: Χειροκίνητο reset
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Σύνδεση με βίδα: 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) χωρίς σύρμα και φερίττη για Είσοδος/έξοδος
Σύνδεση με βίδα: 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) με άκρο καλωδίου για Είσοδος/έξοδος
|
Ρύθμιση γραμμής και φορτίου
|
< 0.5 %σε Σε σειρά
< 1 %σε 0 έως 100 % του φορτίου
|
LED κατάστασης
|
1 LED (πράσινο) τάση εξόδου
|
Βάθος
|
55,6 mm
|
Ύψος
|
91 mm
|
Πλάτος
|
18 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,101 kg
|
Ζεύξη εξόδων
|
Σειριακά
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Top hat τύπος TH35-15 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Top hat τύπος TH35-7.5 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Double-profile DIN ράγα
Στήριξης σε μετώπη
|
Τροφοδοσία
|
SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
3000 V AC Είσοδος/έξοδος
|
Χρόνος ζωής
|
10 έτος/η
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
II
|
Πρότυπα
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CE
Εμφάνιση στη λίστα cUL
Με την αναγνώριση της cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: κατηγορία 2
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
< 2000 m Κατηγορία υπέρτασης ΙΙΙ
2000 m...5000 m Κατηγορία υπέρτασης ΙΙ
|
Αντοχή σε κρούση
|
150 m/s² για 11 ms
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…55 °C Χωρίς derating ρεύματος Θέση στήριξης A < 2000 m
55…70 °C Με derating ρεύματος 2.67 % ανά °C Θέση στήριξης A < 2000 m
|
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
|
Κατηγορία II Χωρίς σύνδεση PE
|
Βαθμός ρύπανσης
|
2
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
|
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
|
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 8 kV (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 15 kV (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας η/μ πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας η/μ πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας η/μ πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε ταχέα παροδικά - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (σε είσοδο/έξοδο) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (Μεταξύ τροφοδοσίας και γείωσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 3 kV (μεταξύ των φάσεων) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε διαταραχές - επίπεδο δοκιμής: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Ατρωσία σε μαγνητικά πεδία - επίπεδο δοκιμής: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 100 % (1 κύκλος) conforming to IEC 61000-4-11
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 60 % (10 κύκλοι) conforming to IEC 61000-4-11
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 30 % (25 κύκλοι) conforming to IEC 61000-4-11
Εκπομπές διαταραχών conforming to EN 55016-2-3
Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
|
Επαγώμενες εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ραδιοεκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-4
|