Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABLM1A24004 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABLM1A24004 εικόνα- anastasiadi
ABLM1A24004
MODICON ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V 0.4A MODULAR
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Τροφοδοτικά Modicon
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος SD card
Τύπος τροφοδοσίας Ρυθμισμένη λειτουργία διακόπτη
Επιλογή παραλλαγής Αρθρωτό
Υλικό πίνακα Πλαστικό
Ονομαστική τάση εισόδου 100...240 V AC μονοφασικό
100...240 V AC φάση με φάση
Ονομαστική ισχύς σε W 10 W
Τάση εξόδου 24 V DC
Ρεύμα εξόδου τροφοδοτικού 0,42 A
Συμπληρωματικός
Όρια τάσης εισόδου 90...264 V AC
Ονομαστική συχνότητα δικτύου 50…60 Hz
Συμβατότητα συστήματος δικτύου TN
TT
IT
Μέγιστο ρεύμα διαρροής 0,25 mA 240 V AC
Τύπος προστασίας εισόδου Ενσωματωμένη ασφάλεια (που δεν αντικαθίσταται) 1 A
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη C
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 2 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 2 A Καμπύλη C
Ρεύμα εισόδου 15 A σε 115 V
30 A σε 230 V
Αποστάσεις 18 mm 0,52σε 115 V AC
0,40σε 230 V AC
Απόδοση 80 % σε 115 V AC
80 % σε 230 V AC
Έκλυση ισχύος σε W 2,5 W
Κατανάλωση ρεύματος < 0.3 A 115 V AC
< 0.2 A 230 V AC
Χρόνος ενεργοποίησης < 2 s
Χρόνος συγκράτησης > 10 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
Εκκίνηση με χωρητικά φορτία 3000 µF
Υπολειπόμενη κυμάτωση < 100 mV
Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών [MTBF] 5000000 hσε 25 °C, πλήρες φορτίο
1000000 hσε 55 °C, 80 % του φορτίου
Τύπος προστασίας εξόδου Έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπερβολικής θερμοκρασίας, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπέρτασης, protection technology: χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
Συνδέσεις - ακροδέκτες Σύνδεση με βίδα: 0.5...1.5 mm², (AWG 20...AWG 16) χωρίς σύρμα και φερίττη για Είσοδος/έξοδος
Σύνδεση με βίδα: 0.5...1 mm², (AWG 20...AWG 18) με άκρο καλωδίου για Είσοδος/έξοδος
Ρύθμιση γραμμής και φορτίου < 0.5 %σε Σε σειρά
< 1 %σε 0 έως 100 % του φορτίου
LED κατάστασης 1 LED (πράσινο) τάση εξόδου
Βάθος 55,6 mm
Ύψος 91 mm
Πλάτος 18 mm
Βάρος προϊόντος 0,099 kg
Ζεύξη εξόδων Σειριακά
Στήριξη τοποθέτησης Top hat τύπος TH35-15 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Top hat τύπος TH35-7.5 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Double-profile DIN ράγα
Στήριξης σε μετώπη
Τροφοδοσία SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
Διηλεκτρικό σθένος 3000 V AC Είσοδος/έξοδος
Χρόνος ζωής 10 έτος/η
Κατηγορία υπέρτασης II
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CE
Εμφάνιση στη λίστα cUL
Με την αναγνώριση της cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: κατηγορία 2
Υψόμετρο λειτουργίας < 2000 m Κατηγορία υπέρτασης ΙΙΙ
2000 m...5000 m Κατηγορία υπέρτασης ΙΙ
Αντοχή σε κρούση 150 m/s² για 11 ms
Βαθμός προστασίας IP IP20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…55 °C Χωρίς derating ρεύματος Θέση στήριξης A < 2000 m
55…70 °C Με derating ρεύματος 2.67 % ανά °C Θέση στήριξης A < 2000 m
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία II Χωρίς σύνδεση PE
Βαθμός ρύπανσης 2
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60721-3-3
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 8 kV (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 15 kV (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας η/μ πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας η/μ πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας η/μ πεδίου - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε ταχέα παροδικά - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (σε είσοδο/έξοδο) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (Μεταξύ τροφοδοσίας και γείωσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 3 kV (μεταξύ των φάσεων) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε διαταραχές - επίπεδο δοκιμής: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Ατρωσία σε μαγνητικά πεδία - επίπεδο δοκιμής: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 100 % (1 κύκλος) conforming to IEC 61000-4-11
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 60 % (10 κύκλοι) conforming to IEC 61000-4-11
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης - επίπεδο δοκιμής: 30 % (25 κύκλοι) conforming to IEC 61000-4-11
Εκπομπές διαταραχών conforming to EN 55016-2-3
Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές Επαγώμενες εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ραδιοεκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-4
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 111,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,365 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 448
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 61,840 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP 86cefe39-f12b-4dc7-bf4d-ccd095c653fe
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 109