Όρια τάσης εισόδου
|
90...132 V AC
170...264 V AC
|
Ονομαστική συχνότητα δικτύου
|
50…60 Hz
|
Συμβατότητα συστήματος δικτύου
|
TN
TT
IT
|
Μέγιστο ρεύμα διαρροής
|
1 mA 240 V AC
|
Τύπος προστασίας εισόδου
|
Ενσωματωμένη ασφάλεια (που δεν αντικαθίσταται) 4 A
|
Ρεύμα εισόδου
|
35 A σε 115 V
70 A σε 230 V
|
Αποστάσεις 18 mm
|
0,55σε 115 V AC
0,45σε 230 V AC
|
Απόδοση
|
88,8 % σε 230 V AC
|
Ρύθμιση τάσης εξόδου
|
21.6...26.4 V
|
Έκλυση ισχύος σε W
|
29 W
|
Κατανάλωση ρεύματος
|
< 3.2 A 115 V AC
< 1.9 A 230 V AC
|
Χρόνος ενεργοποίησης
|
< 500 ms
|
Χρόνος συγκράτησης
|
> 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
|
Εκκίνηση με χωρητικά φορτία
|
7000 µF
|
Υπολειπόμενη κυμάτωση
|
< 170 mV
|
Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών [MTBF]
|
700000 hσε 25 °C, πλήρες φορτίοσυμμορφώνονται μεSR 332
|
Τύπος προστασίας εξόδου
|
Έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπερβολικής θερμοκρασίας, protection technology: Χειροκίνητο reset
Έναντι υπέρτασης, protection technology: Χειροκίνητο reset
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Σύνδεση με βίδα: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) χωρίς σύρμα και φερίττη
Σύνδεση με βίδα: 0.75...1.5 mm², (AWG 18...AWG 16) με άκρο καλωδίου
|
Ρύθμιση γραμμής και φορτίου
|
< 0.5 %σε 0 έως 100 % του φορτίουσε 25 °C
< 1 %σε Πλήρης περιοχή τάσης σε σειράσε 25 °C
|
LED κατάστασης
|
1 LED (πράσινο) τάση εξόδου
|
Βάθος
|
159 mm
|
Ύψος
|
30 mm
|
Πλάτος
|
97 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,36 kg
|
Ζεύξη εξόδων
|
Παράλληλα
Σειριακά
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Top hat τύπος TH35-15 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Top hat τύπος TH35-7.5 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Double-profile DIN ράγα
Στήριξης σε μετώπη
|
Τροφοδοσία
|
SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
3750 V AC με Είσοδος προς έξοδο μόνωση
|
Χρόνος ζωής
|
10 έτος/η
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
II
|
Πρότυπα
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
IEC 60335-1
EN/IEC 62368-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CE
CURus (873)
EAC
RCM
CB Scheme
KC
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
5000 m
|
Αντοχή σε κρούση
|
150 m/s² για 11 ms
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP10
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-30…-25 °C Με derating ρεύματος 4 % ανά °C Θέση στήριξης B, G < 2000 m
-25…50 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης B, G < 2000 m
50…70 °C με υποβάθμιση ρεύματος κατά 2 % ανά °C Θέση στήριξης B, G < 2000 m
|
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
|
Κατηγορία I
|
Βαθμός ρύπανσης
|
2
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
|
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 8 kV (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 15 kV (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε ταχέα παροδικά - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (σε είσοδο/έξοδο) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (Μεταξύ τροφοδοσίας και γείωσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 3 kV (μεταξύ των φάσεων) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Ατρωσία σε μαγνητικά πεδία - επίπεδο δοκιμής: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης conforming to IEC 61000-4-11
Εκπομπές διαταραχών conforming to EN 55016-2-3
Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
|
Επαγώμενες εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ραδιοεκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-4
|