Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABLPA02 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABLPA02 εικόνα- anastasiadi
ABLPA02
MODICON KIT ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 240W
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Τροφοδοτικά Modicon
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κιτ στήριξης
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξαρτήματα τοποθέτησης και στήριξης
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Τροφοδοσία
Ποσότητα ανά σετ Σετ του 1
Συμπληρωματικός
Βάρος προϊόντος 0,05 kg
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,75 cm
Package 1 Width 6 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 50 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 5 cm
Package 2 Width 11 cm
Package 2 Length 20 cm
Package 2 Weight 1,3 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 8,115 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No