Όρια τάσης εισόδου
|
85...264 V AC
|
Ονομαστική συχνότητα δικτύου
|
50…60 Hz
|
Συμβατότητα συστήματος δικτύου
|
TN
TT
IT
|
Μέγιστο ρεύμα διαρροής
|
1 mA 240 V AC
|
Τύπος προστασίας εισόδου
|
Ενσωματωμένη ασφάλεια (που δεν αντικαθίσταται) 3,15 A
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη C
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 10 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 6 A Καμπύλη C
|
Ρεύμα εισόδου
|
35,0 A σε 115 V
75,0 A σε 230 V
|
Αποστάσεις 18 mm
|
0,45σε 115 V AC
0,35σε 230 V AC
|
Απόδοση
|
86 % σε 115 V AC
88 % σε 230 V AC
|
Ρύθμιση τάσης εξόδου
|
24...28 V
|
Έκλυση ισχύος σε W
|
7,5 W
|
Κατανάλωση ρεύματος
|
< 1.1 A 115 V AC
< 0.65 A 230 V AC
|
Χρόνος ενεργοποίησης
|
< 3 s
|
Χρόνος συγκράτησης
|
> 20 ms 100 V AC
> 100 ms 230 V AC
|
Εκκίνηση με χωρητικά φορτία
|
3000 µF
|
Υπολειπόμενη κυμάτωση
|
< 75 mV
|
Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών [MTBF]
|
2000000 hσε 25 °C, πλήρες φορτίοσυμμορφώνονται μεSR 332
900000 hσε 55 °C, 80 % του φορτίουσυμμορφώνονται μεSR 332
|
Τύπος προστασίας εξόδου
|
Έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπερβολικής θερμοκρασίας, protection technology: Χειροκίνητο reset
Έναντι υπέρτασης, protection technology: Χειροκίνητο reset
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Σύνδεση με βίδα: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) για Είσοδος/έξοδος
|
Ρύθμιση γραμμής και φορτίου
|
< 0.5 %σε 0 έως 100 % του φορτίουσε 25 °C
< 1 %σε Πλήρης περιοχή τάσης σε σειράσε 25 °C
|
LED κατάστασης
|
1 LED (πράσινο) τάση εξόδου
|
Βάθος
|
89,5 mm
|
Ύψος
|
75 mm
|
Πλάτος
|
30 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,180 kg
|
Ζεύξη εξόδων
|
Παράλληλα
Σειριακά
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Top hat τύπος TH35-15 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Top hat τύπος TH35-7.5 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Double-profile DIN ράγα
|
Τροφοδοσία
|
SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
3000 V AC με Είσοδος προς έξοδο μόνωση
|
Χρόνος ζωής
|
10 έτος/η
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
II
|
Πρότυπα
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 No 62368-1
5 V
CSA C22.2 με αρ. 107.1
EN/IEC 62368-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CE
Εμφάνιση στη λίστα cUL
Με την αναγνώριση της cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: κατηγορία 2
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
< 2000 m
|
Αντοχή σε κρούση
|
150 m/s² για 11 ms
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-20…-10 °C με υποβάθμιση ρεύματος κατά 2 % ανά °C Θέση στήριξης A < 2000 m
-10…55 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A < 2000 m
55…70 °C Με derating ρεύματος 3.33 % ανά °C Θέση στήριξης A < 2000 m
|
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία
|
Κατηγορία I
|
Βαθμός ρύπανσης
|
2
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
|
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 8 kV (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 15 kV (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε ταχέα παροδικά - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (σε είσοδο/έξοδο) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (Μεταξύ τροφοδοσίας και γείωσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 3 kV (μεταξύ των φάσεων) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Ατρωσία σε μαγνητικά πεδία - επίπεδο δοκιμής: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης conforming to IEC 61000-4-11
Εκπομπές διαταραχών conforming to EN 55016-2-3
Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
|
Επαγώμενες εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ραδιοεκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-4
|