Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABLS1A24031 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABLS1A24031 εικόνα- anastasiadi
ABLS1A24031
MODICON ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V 3.1A 1PH OPTIMIZED
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Τροφοδοτικά Modicon
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος SD card
Τύπος τροφοδοσίας Ρυθμισμένη λειτουργία διακόπτη
Επιλογή παραλλαγής Βελτοστοποιημένο
Υλικό πίνακα Πλαστικό
Ονομαστική τάση εισόδου 100...240 V AC μονοφασικό
100...240 V AC φάση με φάση
140...340 V DC
Ονομαστική ισχύς σε W 75 W
Τάση εξόδου 24 V DC
Ρεύμα εξόδου τροφοδοτικού 3,13 A
Συμπληρωματικός
Όρια τάσης εισόδου 85...264 V AC Χωρίς derating θερμοκρασίας
120...375 V DC Χωρίς derating θερμοκρασίας
Ονομαστική συχνότητα δικτύου 50…60 Hz
Συμβατότητα συστήματος δικτύου TN
TT
IT
Μέγιστο ρεύμα διαρροής 1 mA 240 V AC
Τύπος προστασίας εισόδου Ενσωματωμένη ασφάλεια (που δεν αντικαθίσταται) 5 A
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη C
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 13 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 10 A Καμπύλη C
Ρεύμα εισόδου 40,0 A σε 115 V
80,0 A σε 230 V
Αποστάσεις 18 mm 0,55σε 115 V AC
0,45σε 230 V AC
Απόδοση 88 % σε 230 V AC
Ρύθμιση τάσης εξόδου 21.6...26.4 V
Έκλυση ισχύος σε W 15 W
Κατανάλωση ρεύματος < 1.8 A 115 V AC
< 1 A 230 V AC
< 0.8 A 140 V DC
Χρόνος ενεργοποίησης < 1.2 s
Χρόνος συγκράτησης > 20 ms 115 V AC
> 40 ms 230 V AC
Εκκίνηση με χωρητικά φορτία 5000 µF
Υπολειπόμενη κυμάτωση < 120 mV
Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών [MTBF] 700000 hσε 25 °C, πλήρες φορτίοσυμμορφώνονται μεSR 332
Τύπος προστασίας εξόδου Έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπερβολικής θερμοκρασίας, protection technology: Χειροκίνητο reset
Έναντι υπέρτασης, protection technology: Χειροκίνητο reset
Συνδέσεις - ακροδέκτες Σύνδεση με βίδα: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) για έξοδος
Σύνδεση με βίδα: 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) για Είσοδος
Ρύθμιση γραμμής και φορτίου < 0.5 %σε 0 έως 100 % του φορτίουσε 25 °C
< 1 %σε Πλήρης περιοχή τάσης σε σειράσε 25 °C
LED κατάστασης 1 LED (πράσινο) τάση εξόδου
Βάθος 102 mm
Ύψος 123,6 mm
Πλάτος 27 mm
Βάρος προϊόντος 0,22 kg
Ζεύξη εξόδων Παράλληλα
Σειριακά
Στήριξη τοποθέτησης Top hat τύπος TH35-15 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Top hat τύπος TH35-7.5 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Double-profile DIN ράγα
Τροφοδοσία SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
Διηλεκτρικό σθένος 3000 V AC με Είσοδος προς έξοδο μόνωση
Χρόνος ζωής 10 έτος/η
Κατηγορία υπέρτασης II
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 62368-1
EN/IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CE
Εμφάνιση στη λίστα cUL
Με την αναγνώριση της cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
NEC: κατηγορία 2
Υψόμετρο λειτουργίας < 5000 m
Αντοχή σε κρούση 150 m/s² για 11 ms
Βαθμός προστασίας IP IP20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -20…-10 °C Με derating ρεύματος 1 % ανά °C Θέση στήριξης A < 2000 m
-10…40 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A 115 V AC < 2000 m
-10…50 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C Με derating ρεύματος 1.67 % ανά °C Θέση στήριξης A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C Με derating ρεύματος 2.5 % ανά °C Θέση στήριξης A 230 V AC < 2000 m
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία I
Βαθμός ρύπανσης 2
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 8 kV (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 15 kV (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε ταχέα παροδικά - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (σε είσοδο/έξοδο) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (Μεταξύ τροφοδοσίας και γείωσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 3 kV (μεταξύ των φάσεων) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Ατρωσία σε μαγνητικά πεδία - επίπεδο δοκιμής: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης conforming to IEC 61000-4-11
Εκπομπές διαταραχών conforming to EN 55016-2-3
Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές Επαγώμενες εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ραδιοεκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-4
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,700 cm
Package 1 Width 14,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 323,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 22
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,634 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 176
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 67,000 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP 698d9b2a-7a6a-4b8f-a149-489156f55645
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 648