Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

ABLS1A24100 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
ABLS1A24100 εικόνα- anastasiadi
ABLS1A24100
MODICON ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 24V 10A 1PH OPTIMIZED
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Τροφοδοτικά Modicon
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος SD card
Τύπος τροφοδοσίας Ρυθμισμένη λειτουργία διακόπτη
Επιλογή παραλλαγής Βελτοστοποιημένο
Υλικό πίνακα Αλουμινίου
Ονομαστική τάση εισόδου 100...240 V AC μονοφασικό
100...240 V AC φάση με φάση
140...340 V DC
Ονομαστική ισχύς σε W 240 W
Τάση εξόδου 24 V DC
Ρεύμα εξόδου τροφοδοτικού 10 A
Συμπληρωματικός
Όρια τάσης εισόδου 85...264 V AC Χωρίς derating θερμοκρασίας
120...375 V DC Χωρίς derating θερμοκρασίας
Ονομαστική συχνότητα δικτύου 50…60 Hz
Συμβατότητα συστήματος δικτύου TN
TT
IT
Μέγιστο ρεύμα διαρροής 1 mA 240 V AC
Τύπος προστασίας εισόδου Ενσωματωμένη ασφάλεια (που δεν αντικαθίσταται) 6,3 A
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 20 A Καμπύλη C
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 6 A Καμπύλη B
Εξωτερική προστασία (προτείνεται) 6 A Καμπύλη C
Ρεύμα εισόδου 30,0 A σε 115 V
60,0 A σε 230 V
Αποστάσεις 18 mm 0,95σε 115 V AC
0,95σε 230 V AC
Απόδοση 85 % σε 115 V AC
88 % σε 230 V AC
Ρύθμιση τάσης εξόδου 22...28 V
Έκλυση ισχύος σε W 36 W
Κατανάλωση ρεύματος < 2.8 A 115 V AC
< 1.4 A 230 V AC
< 2.4 A 140 V DC
Χρόνος ενεργοποίησης < 1 s
Χρόνος συγκράτησης > 20 ms 115 V AC
> 20 ms 230 V AC
Εκκίνηση με χωρητικά φορτία 8000 µF
Υπολειπόμενη κυμάτωση < 120 mV
Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών [MTBF] 700000 hσε 25 °C, πλήρες φορτίοσυμμορφώνονται μεSR 332
Τύπος προστασίας εξόδου Έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, protection technology: αυτόματη επαναφορά
Έναντι υπερβολικής θερμοκρασίας, protection technology: Χειροκίνητο reset
Έναντι υπέρτασης, protection technology: Χειροκίνητο reset
Συνδέσεις - ακροδέκτες Σύνδεση με βίδα: 0.5...4 mm², (AWG 20...AWG 12) χωρίς σύρμα και φερίττη για έξοδος
Σύνδεση με βίδα: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) με άκρο καλωδίου για έξοδος
Σύνδεση με βίδα: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) χωρίς σύρμα και φερίττη για Είσοδος
Σύνδεση με βίδα: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) με άκρο καλωδίου για Είσοδος
Ρύθμιση γραμμής και φορτίου < 0.5 %σε 0 έως 100 % του φορτίουσε 25 °C
< 1 %σε Πλήρης περιοχή τάσης σε σειράσε 25 °C
LED κατάστασης 1 LED (πράσινο) τάση εξόδου
Βάθος 117,6 mm
Ύψος 123,6 mm
Πλάτος 60 mm
Βάρος προϊόντος 0,8 kg
Ζεύξη εξόδων Παράλληλα
Σειριακά
Στήριξη τοποθέτησης Top hat τύπος TH35-15 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Top hat τύπος TH35-7.5 ράγα συμμόρφωση με IEC 60715
Double-profile DIN ράγα
Τροφοδοσία SELV συμμόρφωση με IEC 60950-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60204-1
SELV συμμόρφωση με IEC 60364-4-41
Διηλεκτρικό σθένος 3000 V AC με Είσοδος προς έξοδο μόνωση
Χρόνος ζωής 10 έτος/η
Κατηγορία υπέρτασης II
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 No 62368-1
5 V
CSA C22.2 με αρ. 107.1
EN/IEC 62368-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CE
Εμφάνιση στη λίστα cUL
Με την αναγνώριση της cUL
RCM
CB Scheme
EAC
KC
Υψόμετρο λειτουργίας < 5000 m
Αντοχή σε κρούση 150 m/s² για 11 ms
Βαθμός προστασίας IP IP20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -20…40 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A 115 V AC < 2000 m
-20…50 °C χωρίς υποβιβασμό Θέση στήριξης A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C Με derating ρεύματος 1.67 % ανά °C Θέση στήριξης A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C Με derating ρεύματος 2.5 % ανά °C Θέση στήριξης A 230 V AC < 2000 m
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Κατηγορία I
Βαθμός ρύπανσης 2
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 3 mm (f= 2…9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 8 kV (εκφόρτιση επαφής) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις - επίπεδο δοκιμής: 15 kV (εκτόνωση αέρα) conforming to IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Ατρωσία σε ταχέα παροδικά - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (σε είσοδο/έξοδο) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 4 kV (Μεταξύ τροφοδοσίας και γείωσης) conforming to IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε υπερτάσεις - επίπεδο δοκιμής: 3 kV (μεταξύ των φάσεων) conforming to IEC 61000-4-5
Ατρωσία σε διαταραχές RF - επίπεδο δοκιμής: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Ατρωσία σε μαγνητικά πεδία - επίπεδο δοκιμής: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Ατρωσία σε βυθίσεις τάσης conforming to IEC 61000-4-11
Εκπομπές διαταραχών conforming to EN 55016-2-3
Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές Επαγώμενες εκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-3
Ραδιοεκπομπές συμμόρφωση με IEC 61000-6-4
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 17,500 cm
Package 1 Length 18,000 cm
Package 1 Weight 974,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,147 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 85,200 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP 698d9b2a-7a6a-4b8f-a149-489156f55645
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 1557