|
|
|
ATS22D75Q
ATS22 ομαλός εκκινητής 230V(18.5kW)/400...440V(37kW)
|
|
|
Κύρια
Σειρά προϊόντος
|
Altistart 22
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Ομαλός εκκινητής
|
Προορισμός προϊόντος
|
Ασύγχρονοι κινητήρες
|
Ειδική εφαρμογή προϊόντος
|
Αντλίες και ανεμιστήρες
|
Ονομασία εξαρτήματος
|
ATS22
|
Αριθμός φάσεων δικτύου
|
3 φάσεις
|
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας
|
230...440 V - 15...10 %
|
Ισχύς κινητήρα kW
|
37 kW 400 V
37 kW 440 V
18,5 kW 230 V
|
Εργοστασιακή ρύθμιση ρεύματος
|
69 A
|
Έκλυση ισχύος σε W
|
63 W για συνηθισμένες εφαρμογές
|
Κατηγορία χρήσης
|
AC-53A
|
Τύπος εκκίνησης
|
Εκκίνηση με έλεγχο ροπής (περιορισμός ρεύματος σε 3.5 In)
|
IcL ρεύμα εκκίνησης
|
75 A για σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Συμπληρωματικό
Τρόπος συναρμολόγησης
|
Με ψύκτρα
|
Διαθέσιμη λειτουργία
|
Εσωτερικό bypass
|
Όρια τάσης τροφοδοσίας
|
195…484 V
|
Συχνότητα τροφοδοσίας
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Συχνότητα δικτύου
|
45...66 Hz
|
Σύνδεση συσκευής
|
Στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα
Στους ακροδέκτες τριγώνου κινητήρα
|
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Κατανάλωση κυκλώματος ελέγχου
|
20 W
|
Αριθμός ψηφιακής εξόδου
|
2
|
Τύπος ψηφιακής εξόδου
|
Έξοδοι ρελέ R1 230 V λειτουργίας, alarm, αφόπλισης, στάσης, μη στάσης, εκκίνησης, ετοιμότητας (ready) C/O
Έξοδοι ρελέ R2 230 V λειτουργίας, alarm, αφόπλισης, στάσης, μη στάσης, εκκίνησης, ετοιμότητας (ready) C/O
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
100 mA σε 12 V DC (έξοδοι ρελέ)
|
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής
|
5 A 250 V AC ωμικής αντίστασης 1 έξοδοι ρελέ
5 A 30 V DC ωμικής αντίστασης 1 έξοδοι ρελέ
2 A 250 V AC επαγωγική 0,4 20 ms έξοδοι ρελέ
2 A 30 V DC επαγωγική 7 ms έξοδοι ρελέ
|
Αριθμός ψηφιακής εισόδου
|
3
|
Τύπος ψηφιακής εισόδου
|
(LI1, LI2, LI3) λογική, 5 mA 4.3 kOhm
|
Τάση ψηφιακής εισόδου
|
24 V <= 30 V
|
Λογική ψηφιακής εισόδου
|
Θετική λογική LI1, LI2, LI3 σε Κατάσταση 0: < 5 V και <= 2 mA σε Κατάσταση 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Ρεύμα εξόδου
|
0.4...1 Icl ρυθμιζόμενη
|
Είσοδος στοιχείου PTC
|
750 Ohm
|
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
|
Modbus
|
Τύπος σύνδεσης
|
1 RJ45
|
Σύνδεσμος δεδομένων επικοινωνίας
|
Σειριακά
|
Φυσικό interface
|
RS485 multidrop
|
Ταχύτητα μετάδοσης
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Εγκατεστημένη συσκευή
|
31
|
Τύπος προστασίας
|
Απώλεια φάσης: γραμμή
Θερμική προστασία: κινητήρας
Θερμική προστασία: εκκινητής
|
Σήμανση
|
CE
|
Τύπος ψύξης
|
Εξαναγκασμένη μεταφορά
|
Θέση λειτουργίας
|
Κάθετα +/- 10 μοίρες
|
Ύψος
|
295 mm
|
Πλάτος
|
145 mm
|
Βάθος
|
207 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
12 kg
|
Motor power range AC-3
|
15…25 kW σε 200…240 V 3 φάσεις
30…50 kW σε 380…440 V 3 φάσεις
|
Τύπος εκκινητή κινητήρα
|
Ομαλός εκκινητής
|
Περιβάλλον
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
|
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων level A συμμόρφωση με IEC 60947-4-2
Κύματα ταλάντωσης επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-12
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτρικά μεταβατικά ρεύματα επίπεδο 4 συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Ατρωσία σε ραδιο-ηλεκτρικές διαταραχές επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Παλμός τάσης/ρεύματος επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
|
Πρότυπα
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CSA
UL
GOST
CCC
C-Tick
|
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις
|
1 gn (f= 13…200 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-6
|
Αντοχή σε κρούση
|
15 gn για 11 ms συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-27
|
Επίπεδο θορύβου
|
45 dB
|
Βαθμός ρύπανσης
|
Επίπεδο 2 συμμόρφωση με IEC 60664-1
|
Σχετική υγρασία
|
0…95 % χωρίς συμπύκνωση νερού που στάζει συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-3
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-10…40 °C (χωρίς υποβιβασμό)
40…60 °C (with current derating 2.2 % per °C)
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-25…70 °C
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
<= 1000 m χωρίς υποβιβασμό
> 1000...< 2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
8,221 kg
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
31,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
23,5 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
36,0 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
P06
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
6
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
63,136 kg
|
Υψος συσκευασίας 2
|
73,5 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
80,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
60,0 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|