Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
ATS48C32Q εικόνα- anastasiadi
ATS48C32Q
Altistart 48 ATS48 ομαλός εκκινητής - 285 A - 230..415 V - 75..250 KW
Telemecanique
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά προϊόντος Altistart 48
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ομαλός εκκινητής
Προορισμός προϊόντος Ασύγχρονοι κινητήρες
Ειδική εφαρμογή προϊόντος Δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές και αντλίες
Σύντομο όνομα συσκευής ATS48
Κατηγορία χρήσης AC-53A
Ue power supply voltage 230...415 V - 15...10 %
Power supply frequency 50...60 Hz - 5...5 %
Ισχύς κινητήρα kW 75 kW σε 230 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
90 kW σε 230 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
132 kW σε 230 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
132 kW σε 400 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
160 kW σε 230 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
160 kW σε 400 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
220 kW σε 400 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
250 kW σε 400 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
Συμπληρωματικό
Σύνδεση συσκευής Στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα
Στους ακροδέκτες τριγώνου κινητήρα
Τύπος προστασίας Απώλεια φάσης: γραμμή
Θερμική προστασία: κινητήρας
Θερμική προστασία: εκκινητής
Πρότυπα EN/IEC 60947-4-2
Πιστοποιήσεις προϊόντος C-Tick
CCC
DNV
SEPRO
NOM 117
CSA
TCF
GOST
UL
Σήμανση CE
Αριθμός ψηφιακής εισόδου 5
Τύπος ψηφιακής εισόδου PTC, 750 Ohm σε 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) λογική, <= 8 mA 4300 Ohm
Λογική ψηφιακής εισόδου Θετική λογική Stop, Run, LI3, LI4 σε Κατάσταση 0: < 5 V και <= 2 mA σε Κατάσταση 1: > 11 V, >= 5 mA
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 10 mA σε 6 V DC για έξοδοι ρελέ
Αριθμός ψηφιακής εξόδου 2
Τύπος ψηφιακής εξόδου (LO1) λογική έξοδος 0 V κοινού σημείου παραμετροποιήσιμη
(LO2) λογική έξοδος 0 V κοινού σημείου παραμετροποιήσιμη
(R1) έξοδοι ρελέ ρελέ σφάλματος NO
(R2) έξοδοι ρελέ τέλος ρελέ εκκίνηση NO
(R3) έξοδοι ρελέ motor ισχύςed NO
Τύπος αναλογικής εξόδου Έξοδος ρεύματος AO: 0-20 mA ή 4-20 mA, αντίσταση <500 Ohm
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας Modbus
Τύπος σύνδεσης 1 RJ45
Σύνδεσμος δεδομένων επικοινωνίας Σειριακά
Φυσικό interface RS485 multidrop
Ταχύτητα μετάδοσης 4800, 9600 or 19200 bps
Διαθέσιμη λειτουργία Εξωτερικό bypass (προαιρετικό)
Θέση λειτουργίας Κάθετα +/- 10 μοίρες
Ύψος 380 mm
Πλάτος 320 mm
Βάθος 265 mm
Βάρος προϊόντος 18,2 kg
Περιβάλλον
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων level A συμμόρφωση με IEC 60947-4-2
Κύματα ταλάντωσης επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-12
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτρικά μεταβατικά ρεύματα επίπεδο 4 συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Ατρωσία σε ραδιο-ηλεκτρικές διαταραχές επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Παλμός τάσης/ρεύματος επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Σχετική υγρασία 0…95 % χωρίς συμπύκνωση νερού που στάζει συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-3
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ 40…60 °C (with current derating of 2 % per °C)
-10…40 °C (χωρίς υποβιβασμό)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -25…70 °C
Υψόμετρο λειτουργίας <= 1000 m χωρίς υποβιβασμό
> 1000...2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 20,0 kg
Ύψος συσκευασίας 1 42,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 46,0 cm
Μήκος συσκευασίας 1 51,0 cm
Τύπος συσκευασίας 2 S06
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 1
Βάρος συσκευασίας 2 33,0 kg
Υψος συσκευασίας 2 75,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 60,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2 80,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months