|
|
|
ATS48D32Q
Altistart 48 ATS48 ομαλός εκκινητής - 28.5 A - 230..415 V - 5.5..22 KW
|
|
|
Κύρια
Σειρά προϊόντος
|
Altistart 48
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Ομαλός εκκινητής
|
Προορισμός προϊόντος
|
Ασύγχρονοι κινητήρες
|
Ειδική εφαρμογή προϊόντος
|
Δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές και αντλίες
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
ATS48
|
Κατηγορία χρήσης
|
AC-53A
|
Ue power supply voltage
|
230...415 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Ισχύς κινητήρα kW
|
7,5 kW σε 230 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
9 kW σε 230 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
11 kW σε 400 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
15 kW σε 230 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
15 kW σε 400 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
18,5 kW σε 400 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
22 kW σε 400 V σύνδεση στους ακροδέκτες τριγώνου του κινητήρα για συνηθισμένες εφαρμογές
5,5 kW σε 230 V σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα για δύσκολες εφαρμογές
|
Συμπληρωματικό
Σύνδεση συσκευής
|
Στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα
Στους ακροδέκτες τριγώνου κινητήρα
|
Τύπος προστασίας
|
Απώλεια φάσης: γραμμή
Θερμική προστασία: κινητήρας
Θερμική προστασία: εκκινητής
|
Πρότυπα
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
NOM 117
CSA
SEPRO
CCC
C-Tick
UL
TCF
DNV
GOST
|
Σήμανση
|
CE
|
Αριθμός ψηφιακής εισόδου
|
5
|
Τύπος ψηφιακής εισόδου
|
PTC, 750 Ohm σε 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) λογική, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Λογική ψηφιακής εισόδου
|
Θετική λογική Stop, Run, LI3, LI4 σε Κατάσταση 0: < 5 V και <= 2 mA σε Κατάσταση 1: > 11 V, >= 5 mA
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
10 mA σε 6 V DC για έξοδοι ρελέ
|
Αριθμός ψηφιακής εξόδου
|
2
|
Τύπος ψηφιακής εξόδου
|
(LO1) λογική έξοδος 0 V κοινού σημείου παραμετροποιήσιμη
(LO2) λογική έξοδος 0 V κοινού σημείου παραμετροποιήσιμη
(R1) έξοδοι ρελέ ρελέ σφάλματος NO
(R2) έξοδοι ρελέ τέλος ρελέ εκκίνηση NO
(R3) έξοδοι ρελέ motor ισχύςed NO
|
Τύπος αναλογικής εξόδου
|
Έξοδος ρεύματος AO: 0-20 mA ή 4-20 mA, αντίσταση <500 Ohm
|
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας
|
Modbus
|
Τύπος σύνδεσης
|
1 RJ45
|
Σύνδεσμος δεδομένων επικοινωνίας
|
Σειριακά
|
Φυσικό interface
|
RS485 multidrop
|
Ταχύτητα μετάδοσης
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Διαθέσιμη λειτουργία
|
Εξωτερικό bypass (προαιρετικό)
|
Θέση λειτουργίας
|
Κάθετα +/- 10 μοίρες
|
Ύψος
|
275 mm
|
Πλάτος
|
160 mm
|
Βάθος
|
190 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
4,9 kg
|
Περιβάλλον
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
|
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων level A συμμόρφωση με IEC 60947-4-2
Επαγώμενες εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων level B συμμόρφωση με IEC 60947-4-2
Κύματα ταλάντωσης επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-12
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Ατρωσία σε ηλεκτρικά μεταβατικά ρεύματα επίπεδο 4 συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Ατρωσία σε ραδιο-ηλεκτρικές διαταραχές επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Παλμός τάσης/ρεύματος επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
|
Σχετική υγρασία
|
0…95 % χωρίς συμπύκνωση νερού που στάζει συμμόρφωση με EN/IEC 60068-2-3
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
40…60 °C (with current derating of 2 % per °C)
-10…40 °C (χωρίς υποβιβασμό)
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-25…70 °C
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
<= 1000 m χωρίς υποβιβασμό
> 1000...2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
5,721 kg
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
26,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
28,5 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
37,0 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
P06
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
8
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
58,768 kg
|
Υψος συσκευασίας 2
|
73,5 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
80,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
60,0 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Συμβατική εγγύηση
|
|