Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
ATV320U02M2B εικόνα- anastasiadi
ATV320U02M2B
Altivar ATV320 ρυθμιστής στροφών - 0.18kW - 200...240V - 1ph - book
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά προϊόντος Altivar Machine ATV320
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρυθμιστής στροφών
Ειδική εφαρμογή προϊόντος Σύνθετες μηχανές
Μεταβλητή Βασική έκδοση
Μορφοποίηση του δίσκου Βιβλίο
Τρόπος τοποθέτησης Cabinet mount
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας Modbus serial
CANopen
Προαιρετική κάρτα Στοιχείο επικοινωνίας, CANopen
Στοιχείο επικοινωνίας, EtherCAT
Στοιχείο επικοινωνίας, Profibus DP V1
Στοιχείο επικοινωνίας, Profinet
Στοιχείο επικοινωνίας, Ethernet ισχύςlink
Στοιχείο επικοινωνίας, EtherNet/IP
Στοιχείο επικοινωνίας, DeviceNet
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας 200...240 V - 15...10 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 1,5 A
Ισχύς κινητήρα kW 0,18 kW για βαρέως τύπου
Φίλτρο EMC Ενσωματωμένο φίλτρο EMC κατηγορίας C2
Βαθμός προστασίας IP IP20
Συμπληρωματικό
Αριθμός ψηφιακής εισόδου 7
Τύπος ψηφιακής εισόδου STO safe torque off, 24 V DC, αντίσταση: 1.5 kOhm
DI1...DI6 logic inputs, 24 V DC (30 V)
DI5 προγραμματιζόμενη ως είσοδος παλμού: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Λογική ψηφιακής εισόδου Θετική λογική (source)
Αρνητική λογική (sink)
Αριθμός ψηφιακής εξόδου 3
Τύπος ψηφιακής εξόδου Open collector DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Open collector DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Αριθμός αναλογικών εισόδων 3
Ανάλυση αναλογικής εισόδου AI1 τάση: 0...10 V DC, αντίσταση: 30 kOhm, ανάλυση 10 bits
AI2 διπολική διαφορική τάση: +/- 10 V DC, αντίσταση: 30 kOhm, ανάλυση 10 bits
AI3 ρεύμα: 0...20 mA (ή 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ή άλλο με προγραμματισμό), αντίσταση: 250 Ohm, ανάλυση 10 bits
Αριθμός αναλογικών εξόδων 1
Τύπος αναλογικής εξόδου Ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού AQ1: 0...20 mA αντίσταση 800 Ohm, ανάλυση 10 bits
Τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού AQ1: 0...10 V DC αντίσταση 470 Ohm, ανάλυση 10 bits
Τύπος ρελέ εξόδου Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ R1A 1 NO ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles
Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ R1B 1 NC ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles
Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ R1C
Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ R2A 1 NO ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles
Προγραμματιζόμενο λογικό ρελέ R2C
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής Έξοδος ρελέ R1A, R1B, R1C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 3 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R1A, R1B, R1C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 3 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R1A, R1B, R1C, R2A, R2C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R1A, R1B, R1C, R2A, R2C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R2A, R2C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 5 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R2A, R2C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 5 A σε 30 V DC
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής Έξοδος ρελέ R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA σε 24 V DC
Μέθοδος πρόσβασης Slave CANopen
4 quadrant operation possible True
Προφίλ ελέγχου ασύγχρονου κινητήρα Λόγος τάσης/συχνότητας, 5 σημείων
Έλεγχος διανύσματος ροής χωρίς αισθητήρα - Πρότυπο
Λόγος τάσης/συχνότητας - Εξοικονόμηση Ενέργειας, τετραγωνική U/f
Έλεγχος διανύσματος ροής χωρίς αισθητήρα - Εξοικονόμηση ενέργειας
Λόγος /συχνότητας, 2 σημείων
Προφίλ ελέγχου σύγχρονου κινητήρα Ανυσματικός έλεγχος με αισθητήρα
Maximum output frequency 0,599 kHz
Μεταβατική υπερ-ροπή 170…200 % της ονομαστικής ροπής κινητήρα
Ράμπες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης Γραμμική
U
S
CUS
Αλλαγή ράμπας
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
Αντιστάθμιση ολίσθησης κινητήρα Αυτόματη ανεξάρτητα του φορτίου
Με ρύθμιση 0...300 %
Μη διαθέσιμη σε λόγο τάσης/συχνότητας (2 ή 5 σημεία)
Συχνότητα ενεργοποίησης 2...16 kHz ρυθμιζόμενη
4...16 kHz με
Ονομαστική συχνότητα ενεργοποίησης 4 kHz
Πέδηση σε στάση Με έκχυση DC
Brake chopper integrated True
Ρεύμα γραμμής 3,4 A σε 200 V (βαρέως τύπου)
2,8 A σε 240 V (βαρέως τύπου)
Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 3,4 A
Maximum output voltage 240 V
Φαινομένη ισχύς 0,7 kVA σε 240 V (βαρέως τύπου)
Συχνότητα δικτύου 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Ενδεχόμενη γραμμή Isc 1 kA
Base load current at high overload 4,8 A
Έκλυση ισχύος σε W Ανεμιστήρας: 19,0 W σε 200 V 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Τύπος προστασίας Διακοπές φάσης εισόδου: drive
Υπερένταση μεταξύ φάσεων εξόδου και γης: drive
Προστασία από υπερθέρμανση: drive
Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσεων κινητήρα: drive
Θερμική προστασία: drive
Πλάτος 45,0 mm
Ύψος 325,0 mm
Βάθος 245,0 mm
Βάρος προϊόντος 2,4 kg
Περιβάλλον
Θέση λειτουργίας Κάθετα +/- 10 μοίρες
Πιστοποιήσεις προϊόντος CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Σήμανση CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Πρότυπα EN/IEC 61800-5-1
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων μαγνητικού πεδίου επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα επίπεδο 4 συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs - 8/20 µs επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε ραδιο-συχνότητες επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
Δοκιμή ατρωσίας σε βυθίσεις τάσεις και διακοπές συμμόρφωση με IEC 61000-4-11
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Όγκος αέρα ψύξης 9,4 m3/h
Κατηγορία υπέρτασης III
βρόγχος ρύθμισης Ρυθμιζόμενος ελεγκτής PID
Ακρίβεια ταχύτητας +/- 10 % της ονομαστικής ολίσθησης 0.2 Tn σε Tn
Βαθμός ρύπανσης 2
Ambient air transport temperature -25…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -10…50 °C χωρίς υποβιβασμό
50…60 °C με
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -25…70 °C
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 2,151 kg
Ύψος συσκευασίας 1 8,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 27,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 32,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2 P06
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 24
Βάρος συσκευασίας 2 65,272 kg
Υψος συσκευασίας 2 73,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 80,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2 60,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Δυνατότητα αναβάθμισης Διαθέσιμα αναβαθμισμένα στοιχεία