Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
ATV340U22N4E εικόνα- anastasiadi
ATV340U22N4E
Altivar ATV340 ρυθμιστής στροφών- 2.2kW- 400V - 3ph - με ethernet web server
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά προϊόντος Altivar Machine ATV340
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρυθμιστής στροφών
Ειδική εφαρμογή προϊόντος Machine
Μεταβλητή Βασική έκδοση
Τρόπος τοποθέτησης Cabinet mount
Πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας Modbus TCP
Modbus serial
EtherNet/IP
Προαιρετική κάρτα Στοιχείο επικοινωνίας, Profinet
Στοιχείο επικοινωνίας, DeviceNet
Στοιχείο επικοινωνίας, CANopen
Στοιχείο επικοινωνίας, EtherCAT
Αριθμός φάσεων δικτύου 3 φάσεις
Συχνότητα τροφοδοσίας 50...60 Hz +/- 5 %
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας 380...480 V - 15...10 %
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 5,6 A
Ισχύς κινητήρα kW 3 kW για κανονική χρήση
2,2 kW για βαρέως τύπου
Ισχύς κινητήρα hp 3 hp για κανονική χρήση
3 hp για βαρέως τύπου
Φίλτρο EMC Class C3 EMC filter integrated
Βαθμός προστασίας IP IP20
Συμπληρωματικό
Αριθμός ψηφιακής εισόδου 5
Τύπος ψηφιακής εισόδου PTI προγραμματιζόμενη ως είσοδος παλμού: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1...DI5 safe torque off, 24 V DC (30 V), αντίσταση: 3.5 kOhm
Προγραμματιζόμενη
Number of preset speeds 16 ρυθμίσεις ταχύτητας
Αριθμός ψηφιακής εξόδου 2,0
Τύπος ψηφιακής εξόδου Programmable output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Αριθμός αναλογικών εισόδων 2
Ανάλυση αναλογικής εισόδου AI1 ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού: 0...20 mA, αντίσταση: 250 Ohm, ανάλυση 12 bits
AI1 software-configurable temperature probe or water level sensor
AI1 τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού: 0...10 V DC, αντίσταση: 31.5 kOhm, ανάλυση 12 bits
AI2 τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού: - 10...10 V DC, αντίσταση: 31.5 kOhm, ανάλυση 12 bits
Αριθμός αναλογικών εξόδων 2
Τύπος αναλογικής εξόδου Τάση ρυθμιζόμενη μέσω λογισμικού AQ1: 0...10 V DC αντίσταση 470 Ohm, ανάλυση 10 bits
Ρεύμα ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού AQ1: 0...20 mA αντίσταση 500 Ohm, ανάλυση 10 bits
Αριθμός εξόδων ρελέ 2
Τάση εξόδου <= τάση τροφοδοσίας
Τύπος ρελέ εξόδου Έξοδοι ρελέ R1A
Έξοδοι ρελέ R1C ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles
Έξοδοι ρελέ R2A
Έξοδοι ρελέ R2C ηλεκτρική αντοχή 100000 cycles
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής Έξοδος ρελέ R1C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 3 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R1C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 3 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R1C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R1C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R2C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 5 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R2C σε ωμικής αντίστασης φορτίο, cos phi = 1: 5 A σε 30 V DC
Έξοδος ρελέ R2C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 250 V AC
Έξοδος ρελέ R2C σε επαγωγική φορτίο, cos phi = 0,4 και L/R = 7 ms: 2 A σε 30 V DC
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής Έξοδος ρελέ R1B: 5 mA σε 24 V DC
Έξοδος ρελέ R2C: 5 mA σε 24 V DC
Φυσικό interface 2-καλωδίων RS 485
Τύπος σύνδεσης 3 RJ45
Μέθοδος πρόσβασης Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
Ταχύτητα μετάδοσης 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Πλαίσιο μετάδοσης RTU
Αριθμός διευθύνσεων 1…247
Τύπος δεδομένων 8 bits, configurable odd, even or no parity
Τύπος πόλωσης Χωρίς αντίσταση
4 quadrant operation possible True
Προφίλ ελέγχου ασύγχρονου κινητήρα Σταθερής ροπής
Μεταβλητής ροπής
Λειτουργία βελτιστοποιημένης ροπής
Προφίλ ελέγχου σύγχρονου κινητήρα Κινητήρας μόνομου μαγνήτη
Reluctance motor
Βαθμός ρύπανσης 2 συμμόρφωση με EN/IEC 61800-5-1
Maximum output frequency 0,599 kHz
Ράμπες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης S, U or customized
Γραμμική ρύθμιση ξεχωριστά από 0.01...9999 s
Αντιστάθμιση ολίσθησης κινητήρα Μη διαθέσιμη σε κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
Αυτόματη ανεξάρτητα του φορτίου
Ρυθμιζόμενη
Μπορεί να περιοριστεί
Συχνότητα ενεργοποίησης 2...16 kHz ρυθμιζόμενη
4...16 kHz με
Ονομαστική συχνότητα ενεργοποίησης 4 kHz
Πέδηση σε στάση Με έκχυση DC
Brake chopper integrated True
Ρεύμα γραμμής 6,6 A σε 380 V (κανονική χρήση)
5,3 A σε 480 V (κανονική χρήση)
8,4 A σε 380 V (βαρέως τύπου)
6,6 A σε 480 V (βαρέως τύπου)
Ρεύμα γραμμής 8,4 A σε 380 V χωρίς φίλτρο γραμμής (choke) (βαρέως τύπου)
6,6 A σε 480 V χωρίς φίλτρο γραμμής (choke) (βαρέως τύπου)
6,6 A σε 380 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (κανονική χρήση)
5,3 A σε 480 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (κανονική χρήση)
5,1 A σε 380 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (βαρέως τύπου)
4,1 A σε 480 V με εξωτερικό φίλτρο (choke) γραμμής (βαρέως τύπου)
Μέγιστη ένταση ρεύματος εισόδου 8,4 A
Maximum output voltage 480 V
Φαινομένη ισχύς 5,2 kVA σε 480 V (κανονική χρήση)
5,5 kVA σε 480 V (βαρέως τύπου)
Maximum transient current 7,9 A κατά τη διάρκεια 60 s (κανονική χρήση)
9,7 A κατά τη διάρκεια 2 s (κανονική χρήση)
10,1 A κατά τη διάρκεια 2 s (βαρέως τύπου)
8 A κατά τη διάρκεια 60 s (βαρέως τύπου)
Ηλεκτρική σύνδεση Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 1.5...4 mm² για line side
Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 4...6 mm² για DC bus
Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 1.5...4 mm² για κινητήρας
Ακροδέκτης βίδας, χωρητικότητα ακροδέκτη σύσφιξης: 0.2...2.5 mm² για Έλεγχος
Ενδεχόμενη γραμμή Isc 5 kA
Base load current at high overload 5,6 A
Base load current at low overload 7,2 A
Έκλυση ισχύος σε W Φυσική μεταφορά: 65 W σε 380 V 4 kHz (βαρέως τύπου)
Εξαναγκασμένη μεταφορά: 65 W σε 380 V 4 kHz (βαρέως τύπου)
Φυσική μεταφορά: 80 W σε 380 V 4 kHz (κανονική χρήση)
Εξαναγκασμένη μεταφορά: 80 W σε 380 V 4 kHz (κανονική χρήση)
Ηλεκτρική σύνδεση Πλευρά γραμμής: ακροδέκτης βίδας 1.5...4 mm²/AWG 14...AWG 12
DC bus: ακροδέκτης βίδας 4...6 mm²/AWG 12...AWG 10
Κινητήρας: ακροδέκτης βίδας 1.5...4 mm²/AWG 14...AWG 12
Έλεγχος: ακροδέκτης βίδας 0.2...2.5 mm²/AWG 24...AWG 12
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Τύπος προστασίας Θερμική προστασία: κινητήρας
Safe torque off: κινητήρας
Motor phase loss: κινητήρας
Θερμική προστασία: drive
Safe torque off: drive
Υπερθέρμανση: drive
Υπερένταση: drive
Output overcurrent between motor phase and earth: drive
Output overcurrent between motor phases: drive
Short-circuit between motor phase and earth: drive
Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσεων κινητήρα: drive
Motor phase loss: drive
DC Bus overvoltage: drive
Υπέρταση γραμμής τροφοδοσίας: drive
Υπόταση γραμμής τροφοδοσίας: drive
Input supply loss: drive
Exceeding limit speed: drive
Διακοπή στο κύκλωμα ελέγχου: drive
Πλάτος 85,0 mm
Ύψος 270,0 mm
Βάθος 232,5 mm
Βάρος προϊόντος 1,8 kg
Συνεχές ρεύμα εξόδου 7,2 A σε 4 kHz για κανονική χρήση
5,6 A σε 4 kHz για βαρέως τύπου
Περιβάλλον
Υψόμετρο λειτουργίας <= 3000 m with current derating above 1000m
Θέση λειτουργίας Κάθετα +/- 10 μοίρες
Πιστοποιήσεις προϊόντος UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Σήμανση CE
Πρότυπα EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
Τρόπος συναρμολόγησης Με ψύκτρα
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Δοκιμή ατρωσίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
Δοκιμή ατρωσίας σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων μαγνητικού πεδίου επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
Δοκιμή ατρωσίας σε απότομα μεταβατικά φαινόμενα επίπεδο 4 συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
Δοκιμή ατρωσίας κυματομορφής 1.2/50 µs - 8/20 µs επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
Δοκιμή ατρωσίας σε ραδιο-συχνότητες επίπεδο 3 συμμόρφωση με IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 70 m/s² at 22 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 5 m/s² at 9...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...9 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Όγκος αέρα ψύξης 18,0 m3/h
Τύπος ψύξης Εξαναγκασμένη μεταφορά
Κατηγορία υπέρτασης Class III
βρόγχος ρύθμισης Ρυθμιζόμενος ελεγκτής PID
Επίπεδο θορύβου 55,4 dB
Βαθμός ρύπανσης 2
Ambient air transport temperature -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -15…50 °C χωρίς υποβιβασμό (κάθετη θέση)
50…60 °C με (κάθετη θέση)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -40…70 °C
Απομόνωση Μεταξύ ακροδεκτών ισχύος και ελέγχου
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 2,54 kg
Ύψος συσκευασίας 1 11,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 37,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 32,0 cm
Τύπος συσκευασίας 2 P06
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 14
Βάρος συσκευασίας 2 48,182 kg
Υψος συσκευασίας 2 73,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 60,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2 80,0 cm
Υψος συσκευασίας 3 30 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Δυνατότητα αναβάθμισης
print Διαθέσιμα αναβαθμισμένα στοιχεία