Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

CA2KN22D7 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
CA2KN22D7 εικόνα- anastasiadi
CA2KN22D7
TeSys Κ βοηθητικό ρελέ ελέγχου - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 42 V AC πηνίο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά TeSys
Όνομα προϊόντος TeSys CAK
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρελέ ελέγχου
Σύντομο όνομα συσκευής CA2K
Εφαρμογή ρελέ ισχύος Κύκλωμα ελέγχου
Κατηγορία χρήσης AC-15
DC-13
Σύνθεση επαφής πόλου 2 NO + 2 NC
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας <= 690 V <= 400 Hz
Τύπος κυκλώματος ελέγχου AC σε 50/60 Hz
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 42 V AC 50/60 Hz
Συμπληρωματικός
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A (at 50 °C)
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 110 A συμμόρφωση με IEC 60947
Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 690 V συμμόρφωση με IEC 60947
750 V συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C
690 V συμμόρφωση με BS 5424
600 V συμμόρφωση με IEC 60364-5-53
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα
Πλάτη
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1,5…4 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,75…4 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,75…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,34…1,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,34…1,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης 1,3 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,3 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2 6 mm
1,3 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι pozidriv No 2
Όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου Απόρριψη: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Λειτουργικό: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Χρόνος λειτουργίας 10...20 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NO
10...20 ms ενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NO
15...25 ms απενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NC
5...15 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NC
Μηχανική διάρκεια ζωής 10 Mcycles
Μέγιστη τιμή λειτουργίας 10000 cyc/h
Ατρωσία σε μικροδιακοπές 2 ms
Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA 30 VA (at 20 °C)
Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA 4,5 VA (at 20 °C)
Διάχυση θερμότητας 1,3 W
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 17 V
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 5 mA
Απόσταση μη επικάλυψης 0,5 mm
Αντίσταση μόνωσης > 10 MOhm
Ύψος 58 mm
Πλάτος 45 mm
Βάθος 57 mm
Βάρος προϊόντος 0,18 kg
Περιβάλλον
Πρότυπα EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Βαθμός προστασίας IP IP2X
Διεργασία προστασίας TC συμμόρφωση με IEC 60068
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…50 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -50…80 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m χωρίς υποβιβασμό
Βραδείας καύσης Επιβράδυνση φλόγας 2V1 συμμόρφωση με UL 94
Επιβράδυνση φλόγας 2απαίτηση 2 συμμόρφωση με NF F 16-101
Επιβράδυνση φλόγας 2απαίτηση 2 συμμόρφωση με NF F 16-102
Μηχανική στιβαρότητα Δονήσεις ρελέ ισχύος ανοικτό: 2 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Δονήσεις ρελέ ισχύος κλειστό: 4 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Κρούσεις ρελέ ισχύος ανοικτό: 10 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κρούσεις ρελέ ισχύος κλειστό: 15 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 6,500 cm
Package 1 Weight 180,600 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,272 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 156,352 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 59
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months