|
|
|
CA2KN31P7
TeSys Κ βοηθητικό ρελέ ελέγχου - 3 NO + 1 NC - <= 690 V - 230 V AC πηνίο
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
TeSys
|
Όνομα προϊόντος
|
TeSys CAK
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Ρελέ ελέγχου
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
CA2K
|
Εφαρμογή ρελέ ισχύος
|
Κύκλωμα ελέγχου
|
Κατηγορία χρήσης
|
AC-15
DC-13
|
Σύνθεση επαφής πόλου
|
3 NO + 1 NC
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Τύπος κυκλώματος ελέγχου
|
AC σε 50/60 Hz
|
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Συμπληρωματικός
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης
|
110 A συμμόρφωση με IEC 60947
|
Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
690 V συμμόρφωση με IEC 60947
750 V συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C
690 V συμμόρφωση με BS 5424
600 V συμμόρφωση με IEC 60364-5-53
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Ράγα
Πλάτη
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1,5…4 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1,5…4 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,75…4 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,75…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,34…1,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,34…1,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
|
Ροπή σύσφιξης
|
1,3 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,3 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2 6 mm
1,3 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι pozidriv No 2
|
Όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου
|
Απόρριψη: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Λειτουργικό: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
|
Χρόνος λειτουργίας
|
10...20 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NO
10...20 ms ενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NO
15...25 ms απενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NC
5...15 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NC
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
10 Mcycles
|
Μέγιστη τιμή λειτουργίας
|
10000 cyc/h
|
Ατρωσία σε μικροδιακοπές
|
2 ms
|
Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Διάχυση θερμότητας
|
1,3 W
|
Ελάχιστη τάση μεταγωγής
|
17 V
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
5 mA
|
Απόσταση μη επικάλυψης
|
0,5 mm
|
Αντίσταση μόνωσης
|
> 10 MOhm
|
Ύψος
|
58 mm
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Βάθος
|
57 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,18 kg
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP2X
|
Διεργασία προστασίας
|
TC συμμόρφωση με IEC 60068
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…50 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-50…80 °C
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
2000 m χωρίς υποβιβασμό
|
Βραδείας καύσης
|
Επιβράδυνση φλόγας 2V1 συμμόρφωση με UL 94
Επιβράδυνση φλόγας 2απαίτηση 2 συμμόρφωση με NF F 16-101
Επιβράδυνση φλόγας 2απαίτηση 2 συμμόρφωση με NF F 16-102
|
Μηχανική στιβαρότητα
|
Δονήσεις ρελέ ισχύος ανοικτό: 2 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Δονήσεις ρελέ ισχύος κλειστό: 4 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Κρούσεις ρελέ ισχύος ανοικτό: 10 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κρούσεις ρελέ ισχύος κλειστό: 15 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,200 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
179,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,376 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Ναι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
59
|
Συμβατική εγγύηση
|
|