|
|
|
CA2SK11T7
TeSys SΚ βοηθητικό ρελέ ελέγχου - 1 NO + 1 NC - <= 690 V - 480 V AC πηνίο
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
TeSys
|
Όνομα προϊόντος
|
TeSys CASK
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Ρελέ ελέγχου
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
CA2SK
|
Εφαρμογή ρελέ ισχύος
|
Κύκλωμα ελέγχου
|
Κατηγορία χρήσης
|
AC-15
DC-13
|
Σύνθεση επαφής πόλου
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Τύπος κυκλώματος ελέγχου
|
AC σε 50/60 Hz
|
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
|
480 V AC 50/60 Hz
|
Συμπληρωματικός
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα
|
10 A (at 55 °C)
|
Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας
|
10 A gL conforming to VDE 0660
10 A gL conforming to IEC 60947
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
690 V συμμόρφωση με IEC 60947
690 V συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C
690 V συμμόρφωση με BS 5424
690 V συμμόρφωση με 5 V
690 V συμμόρφωση με IEC 60364-5-53
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Ράγα
Πλάτη
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1,5…6 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1,5…4 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,5…6 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,35…6 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,35…1,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,35…2,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
|
Ροπή σύσφιξης
|
0,8 N.m - σε ακροδέκτες βίδας pozidriv No 1
|
Όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου
|
Απόρριψη: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Λειτουργικό: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)
|
Χρόνος λειτουργίας
|
6...8 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NO
7...14 ms ενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NO
8...10 ms απενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NC
8...16 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NC
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
10 Mcycles
|
Μέγιστη τιμή λειτουργίας
|
1200 cyc/h
|
Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA
|
16 VA (at 20 °C)
|
Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA
|
4,2 VA (at 20 °C)
|
Διάχυση θερμότητας
|
1,4 W
|
Ύψος
|
56 mm
|
Πλάτος
|
27 mm
|
Βάθος
|
55,5 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,132 kg
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
CB Scheme
cURus (873)
EAC
CE
UKCA
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP2X
|
Διεργασία προστασίας
|
TC συμμόρφωση με IEC 60068
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-20…50 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-50…70 °C
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
2000 m χωρίς υποβιβασμό
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,096 cm
|
Package 1 Width
|
6,604 cm
|
Package 1 Length
|
3,302 cm
|
Package 1 Weight
|
122,470 g
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Ναι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
REACh χωρίς SVHC
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμόρφωση Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
59
|
Συμβατική εγγύηση
|
|