Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

CA3SK20BD |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
CA3SK20BD εικόνα- anastasiadi
CA3SK20BD
TeSys SΚ βοηθητικό ρελέ ελέγχου - 2 NO - <= 690 V - 24 V DC πηνίο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά TeSys
Όνομα προϊόντος TeSys CASK
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρελέ ελέγχου
Σύντομο όνομα συσκευής CA3SK
Εφαρμογή ρελέ ισχύος Κύκλωμα ελέγχου
Κατηγορία χρήσης DC-13
AC-15
Σύνθεση επαφής πόλου 2 NO
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας <= 690 V <= 400 Hz
Τύπος κυκλώματος ελέγχου DC πρότυπο
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 24 V DC
Συμπληρωματικός
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A (at 55 °C)
Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας 10 A gL conforming to VDE 0660
10 A gL conforming to IEC 60947
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 690 V συμμόρφωση με IEC 60947
690 V συμμόρφωση με VDE 0110 ομάδα C
690 V συμμόρφωση με BS 5424
690 V συμμόρφωση με 5 V
690 V συμμόρφωση με IEC 60364-5-53
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα
Πλάτη
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1,5…6 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1,5…4 mm²μονόκλωνο
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,5…6 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 0,35…6 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,35…1,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 0,35…2,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης 0,8 N.m - σε ακροδέκτες βίδας pozidriv No 1
Όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου Λειτουργικό: 0.85...1.1 Uc (at <50 °C)
Απόρριψη: 0.1...0.75 Uc (at <50 °C)
Χρόνος λειτουργίας 4...6 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NO
8...12 ms ενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NO
Μηχανική διάρκεια ζωής 10 Mcycles
Μέγιστη τιμή λειτουργίας 1200 cyc/h
Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε W 2,2 Wστη20 °C)
Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε W 2,2 W σε 20 °C
Διάχυση θερμότητας 2,2 W
Ύψος 56 mm
Πλάτος 27 mm
Βάθος 55,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,132 kg
Περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος CB Scheme
cURus (873)
EAC
CE
UKCA
Βαθμός προστασίας IP IP2X
Διεργασία προστασίας TC συμμόρφωση με IEC 60068
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -20…50 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -50…70 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m χωρίς υποβιβασμό
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 6,600 cm
Package 1 Length 3,300 cm
Package 1 Weight 124,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,157 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται με εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 87
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months