Κατηγορία χρήσης
|
AC-14
AC-15
DC-13
|
Σύνθεση επαφής πόλου
|
3 NO + 2 NC
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
<= 690 V AC 25...400 Hz
|
Τύπος κυκλώματος ελέγχου
|
AC σε 50/60 Hz
|
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
|
24 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
|
6 kV συμμόρφωση με IEC 60947
|
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης
|
140 A AC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
250 A DC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
|
[Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματ
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
600 V UL πιστοποιημένο
600 V CSA πιστοποιημένο
690 V συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Πλάτη
Ράγα
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
|
Ροπή σύσφιξης
|
1,2 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2
1,2 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,2 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι pozidriv No 2
|
Όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου
|
0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):απόρριψη AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):λειτουργικό AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):λειτουργικό AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):λειτουργικό AC 50/60 Hz
|
Χρόνος λειτουργίας
|
12...22 ms ενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NO
4...12 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NO
4...19 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NC
6...17 ms απενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NC
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
30 Mcycles
|
Μέγιστη τιμή λειτουργίας
|
180 cyc/mn
|
Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Ελάχιστη τάση μεταγωγής
|
17 V
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
5 mA
|
Χρόνος μη επικάλυψης
|
1,5 ms κατά την ενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO
1,5 ms κατά την απενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO
|
Αντίσταση μόνωσης
|
> 10 MOhm
|
Μηχανική στιβαρότητα
|
Κρούσεις ρελέ ελέγχου ανοικτό: 10 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κρούσεις ρελέ ελέγχου κλειστό: 15 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Δονήσεις ρελέ ελέγχου ανοικτό: 2 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Δονήσεις ρελέ ελέγχου κλειστό: 4 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
|
Ύψος
|
77 mm
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Βάθος
|
84 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,58 kg
|