Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

CAD32U7 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
CAD32U7 εικόνα- anastasiadi
CAD32U7
TeSys D βοηθητικό ρελέ ελέγχου - 3 NO + 2 NC - <= 690 V - 240 V AC πηνίο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά TeSys
TeSys Deca
Όνομα προϊόντος TeSys CAD
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρελέ ελέγχου
Σύντομο όνομα συσκευής CAD
Εφαρμογή ρελέ ισχύος Κύκλωμα ελέγχου
Συμπληρωματικός
Κατηγορία χρήσης AC-14
DC-13
AC-15
Σύνθεση επαφής πόλου 3 NO + 2 NC
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας <= 690 V AC 25...400 Hz
Τύπος κυκλώματος ελέγχου AC σε 50/60 Hz
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 240 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A (at 60 °C)
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 140 A AC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
250 A DC συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματ 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Ονομαστικό ρεύμα συνεργαζόμενης ασφάλειας 10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 600 V UL πιστοποιημένο
600 V CSA πιστοποιημένο
690 V συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα
Πλάτη
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²μονόκλωνο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης 1,2 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι Philips No 2
1,2 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,2 N.m - σε ακροδέκτες βίδας - με κατσαβίδι pozidriv No 2
Όρια τάσης κυκλώματος ελέγχου 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):απόρριψη AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):λειτουργικό AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):λειτουργικό AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):λειτουργικό AC 50/60 Hz
Χρόνος λειτουργίας 12...22 ms ενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NO
4...12 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NO
4...19 ms απενεργοποίηση πηνίου και άνοιγμα NC
6...17 ms απενεργοποίηση πηνίου και κλείσιμο NC
Μηχανική διάρκεια ζωής 30 Mcycles
Μέγιστη τιμή λειτουργίας 180 cyc/mn
Κατανάλωση ισχύος κατά την όπλιση σε VA 70 VA 50 Hz (at 20 °C)
Κατανάλωση ισχύος κατά τη συγκράτηση σε VA 8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 17 V
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 5 mA
Χρόνος μη επικάλυψης 1,5 ms κατά την ενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO
1,5 ms κατά την απενεργοποίηση μεταξύ επαφής NC και NO
Αντίσταση μόνωσης > 10 MOhm
Μηχανική στιβαρότητα Κρούσεις ρελέ ελέγχου ανοικτό: 10 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Κρούσεις ρελέ ελέγχου κλειστό: 15 Gn για 11 ms συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Δονήσεις ρελέ ελέγχου ανοικτό: 2 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Δονήσεις ρελέ ελέγχου κλειστό: 4 Gn, 5...300 Hz συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Ύψος 77 mm
Πλάτος 45 mm
Βάθος 84 mm
Βάρος προϊόντος 0,58 kg
Περιβάλλον
Πρότυπα EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
JIS C8201-5-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Βαθμός προστασίας IP IP2X πρόσοψη συμμόρφωση με VDE 0106
Διεργασία προστασίας TH συμμόρφωση με IEC 60068
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -40…60 °C
60…70 °C με υποβιβασμό
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -60…80 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 0...3000 m
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,200 cm
Package 1 Width 9,200 cm
Package 1 Length 11,200 cm
Package 1 Weight 356,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,458 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP B67ac941-f42f-4afd-894a-0b6f9cefde62
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται με εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 17
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months