Schneider-Electric Anastasiadi
 
EPH6100262 εικόνα- anastasiadi
EPH6100262
Asfora επέκταση κουτιού επίτοιχης τοποθέτησης Ατσάλι
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Asfora
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Extention box
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Συμπληρωματικός
Στήριξη συσκευής Επίτοιχο
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κιβώτιο
Φινίρισμα επιφάνειας Painted
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 47,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 451 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 5,973 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης