Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

EPH6100271 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
EPH6100271 εικόνα- anastasiadi
EPH6100271
Asfora επέκταση κουτιού επίτοιχης τοποθέτησης Ανθρακί
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά προϊόντος Asfora
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κουτί επέκτασης
Χρώμα Ανθρακί
Τύπος συσκευασίας Flow-pack
Συμπληρωματικός
Στήριξη συσκευής Επίτοιχο
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο): κιβώτιο
Φινίρισμα επιφάνειας Painted
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Package 1 Weight 48,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,500 cm
Package 2 Weight 453,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,081 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Όχι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Όχι
Αριθμός SCIP C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση No