Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
EZ9E108P2F εικόνα- anastasiadi
EZ9E108P2F
Easy9 χωνευτός πίνακας 1 σειράς 8 στοιχείων αδιάφανος
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Easy9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πίνακας
Τύπος πίνακα Πίνακας για υλικά ράγας
Nb of 18 mm modules per row 8
Συμπληρωματικό
Τοποθέτηση πίνακα Χωνευτό
Αποστάσεις 9 mm 16
Nb of horizontal rows 1
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm 8
Τύπος ράγας DIN
Τύπος εγκατάστασης Εσωτερικού χώρου
Λειτουργία στοιχείου ακροδεκτών Γη / ουδέτερος
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 2 γη / ουδέτερος (με βίδωμα) με 8 αναχωρήσεις
Είσοδος καλωδίου Είσοδος σωλήνα
Type of door Αδιαφανής πόρτα
Πλευρά ανοίγματος πόρτας Αναστρέψιμη (180 °)
[In] ονομαστικό ρεύμα In = 63 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V AC
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 2,5 kV
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 500 V
Υλικό πίνακα Πίνακας: αυτοσβενόμενο πλαστικό
Πλάτος Εξωτερικά: 208 mm
Ύψος Εξωτερικά: 222 mm
Βάθος Εξωτερικά: 92 mm
Χρώμα Λευκό (RAL 9003)
Βάρος προϊόντος 650 g
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60670-1-24
Αντοχή σε πυρκαγιά 650 °C ( 1800 s ) συμμόρφωση με IEC 60695-2-10
Βαθμός προστασίας IP IP40 συμμόρφωση με IEC 60529 (κλειστή πόρτα)
IP30 συμμόρφωση με IEC 60529 (ανοικτή πόρτα)
Βαθμός προστασίας IK IK07 συμμόρφωση με IEC 62262
Βαθμός ρύπανσης 2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -5…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -15…70 °C
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 538,667 g
Ύψος συσκευασίας 1 9 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 21 cm
Μήκος συσκευασίας 1 22,5 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 10
Βάρος συσκευασίας 2 5,942 kg
Υψος συσκευασίας 2 23,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 40,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2 59,8 cm
Τύπος συσκευασίας 3 P12
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 160
Βάρος συσκευασίας 2 107,628 kg
Υψος συσκευασίας 3 107 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 80 cm
Μήκος συσκευασίας 3 120 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν χωρίς αλογόνο