Schneider-Electric Anastasiadi
 
LADN10 εικόνα- anastasiadi
LADN10
TeSys D - μπλοκ βοηθητικών επαφών - 1 NO - ακροδέκτες βίδας
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά TeSys
TeSys Deca
Όνομα προϊόντος TeSys Deca
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπλοκ βοηθητικών επαφών
Σύντομο όνομα συσκευής LADN
Εύρος συμβατότητας TeSys Deca LC1D80/95 3P
TeSys Deca LC1D80 4P
TeSys Deca LC1D40008
TeSys Deca LC1D65008
TeSys F LC1F
TeSys Deca LC1D115
Τοποθεσία στερέωσης Πρόσοψη
Σύνθεση επαφής πόλου 1 NO
Contacts operation Στιγμιαίο
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
600 V συμμόρφωση με UL
600 V συμμόρφωση με CSA
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A (at 60 °C)
Πρότυπα EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Πιστοποιήσεις προϊόντος CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Συμπληρωματικός
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Ονομαστικό επιτρεπόμενο βραχυκύκλωμα 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Τύπος προστασίας Ασφάλεια gG 10 A
Μηχανική διάρκεια ζωής 30 Mcycles
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 5 mA
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 17 V
Χρόνος μη επικάλυψης 1,5 ms κατά την απενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
1,5 ms κατά την ενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
Αντίσταση μόνωσης > 10 MOhm
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης 1,7 N.m - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,7 N.m - με κατσαβίδι Philips No 2
1,7 N.m - με κατσαβίδι pozidriv No 2
Ύψος 48 mm
Πλάτος 13 mm
Βάθος 35 mm
Βάρος προϊόντος 0,02 kg
Χρώμα Χρώμα 1σκούρο γκρι
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Κανονικό περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520
Διεργασία προστασίας TH συμμόρφωση με IEC 60068
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -60…80 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -5…60 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 3000 m
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,700 cm
Package 1 Width 4,200 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 19,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 84
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,778 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh free of SVHC Yes
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
Sustainable packaging Yes
RoHS exemption information
print Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.