Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

LADN13 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
LADN13 εικόνα- anastasiadi
LADN13
TeSys D - μπλοκ βοηθητικών επαφών - 1 NO + 3 NC - ακροδέκτες βίδας
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά TeSys
TeSys Deca
Όνομα προϊόντος TeSys Deca
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπλοκ βοηθητικών επαφών
Σύντομο όνομα συσκευής LADN
Εύρος συμβατότητας TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
Τοποθεσία στερέωσης Πρόσοψη
Σύνθεση επαφής πόλου 1 NO + 3 NC
Contacts operation Στιγμιαίο
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
600 V συμμόρφωση με UL
600 V συμμόρφωση με CSA
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A (at 60 °C)
Πρότυπα EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Πιστοποιήσεις προϊόντος CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Συμπληρωματικός
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Ονομαστικό επιτρεπόμενο βραχυκύκλωμα 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Τύπος προστασίας Ασφάλεια gG 10 A
Μηχανική διάρκεια ζωής 30 Mcycles
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 5 mA
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 17 V
Χρόνος μη επικάλυψης 1,5 ms κατά την απενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
1,5 ms κατά την ενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
Αντίσταση μόνωσης > 10 MOhm
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…4 mm²άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²άκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ροπή σύσφιξης 1,7 N.m - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,7 N.m - με κατσαβίδι Philips No 2
1,7 N.m - με κατσαβίδι pozidriv No 2
Ύψος 48 mm
Πλάτος 44 mm
Βάθος 42 mm
Βάρος προϊόντος 0,05 kg
Χρώμα Χρώμα 1σκούρο γκρι
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Κανονικό περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20 conforming to JIS C 4520
Διεργασία προστασίας TH συμμόρφωση με IEC 60068
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -60…80 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -5…60 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 3000 m
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 4,3 cm
Package 1 Length 5,2 cm
Package 1 Weight 61,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,0 cm
Package 2 Width 8,6 cm
Package 2 Length 26,2 cm
Package 2 Weight 620,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 10,404 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμόρφωση
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 5