Η εφαρμογή αυτή θα παροπλιστεί από τις 7 Ιανουαρίου 2025

LADT2 |
Schneider-Electric Anastasiadi
 
LADT2 εικόνα- anastasiadi
LADT2
TeSys D -μπλοκ επαφών χρονοκαθυστέρησης-1 NO + 1 NC ακροδέκτες βίδας
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά TeSys
TeSys Deca
Όνομα προϊόντος TeSys Deca
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπλοκ βοηθητικών επαφών χρονοκαθυστέρησης
Εύρος συμβατότητας TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
Τοποθεσία στερέωσης Πρόσοψη
Σύνθεση επαφής πόλου 1 NO + 1 NC
Contacts operation Time delay
Τύπος χρονικού Καθυστέρηση στη έναρξη
Εύρος χρονοκαθυστέρησης 1...30 s
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 690 V συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
600 V συμμόρφωση με UL 60947-5-1
600 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A (at 60 °C)
Πρότυπα EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Πιστοποιήσεις προϊόντος IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Συμπληρωματικός
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
Ονομαστικό επιτρεπόμενο βραχυκύκλωμα 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Τύπος προστασίας Ασφάλεια gG 10 A
Μηχανική διάρκεια ζωής 5 Mcycles
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής 5 mA
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 17 V
Χρόνος μη επικάλυψης 1,5 ms κατά την απενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
1,5 ms κατά την ενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
Αντίσταση μόνωσης > 10 MOhm
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²άκαμπτο
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²άκαμπτο
Ακροδέκτες βίδας
Ροπή σύσφιξης 1,7 N.m - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,7 N.m - με κατσαβίδι Philips No 2
1,7 N.m - με κατσαβίδι pozidriv No 2
Ύψος 48 mm
Πλάτος 44 mm
Βάθος 61 mm
Χρώμα Χρώμα 1σκούρο γκρι
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Κανονικό περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20 conforming to JIS C 4520
Διεργασία προστασίας TH συμμόρφωση με IEC 60068
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε -60…80 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -40…70 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 3000 m
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,2 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 5 cm
Package 1 Weight 74 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,2 cm
Package 2 Width 13 cm
Package 2 Length 24 cm
Package 2 Weight 752 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 140
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 11 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι Ναι
Αριθμός SCIP 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται με εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Βιώσιμη συσκευασία Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
Ελεύθερο PVC Ναι
Απόσυρση No
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.) 4