|
|
|
LADT4
TeSys D -μπλοκ επαφών χρονοκαθυστέρησης-1 NO + 1 NC ακροδέκτες βίδας
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
TeSys
TeSys Deca
|
Όνομα προϊόντος
|
TeSys Deca
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Μπλοκ βοηθητικών επαφών χρονοκαθυστέρησης
|
Εύρος συμβατότητας
|
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
|
Τοποθεσία στερέωσης
|
Πρόσοψη
|
Σύνθεση επαφής πόλου
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Time delay
|
Τύπος χρονικού
|
Καθυστέρηση στη έναρξη
|
Εύρος χρονοκαθυστέρησης
|
10...180 s
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
690 V AC 25...400 Hz
|
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας
|
6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
690 V συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
600 V συμμόρφωση με UL 60947-5-1
600 V συμμόρφωση με CSA C22.2 No 60947-5-1
|
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα
|
10 A (at 60 °C)
|
Πρότυπα
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN 50012
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Συμπληρωματικός
Irms ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης
|
140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Ονομαστικό επιτρεπόμενο βραχυκύκλωμα
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Τύπος προστασίας
|
Ασφάλεια gG 10 A
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
5 Mcycles
|
Ελάχιστο ρεύμα μεταγωγής
|
5 mA
|
Ελάχιστη τάση μεταγωγής
|
17 V
|
Χρόνος μη επικάλυψης
|
1,5 ms κατά την απενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
1,5 ms κατά την ενεργοποίηση καμία επικάλυψη μεταξύ NC και NO επαφής
|
Αντίσταση μόνωσης
|
> 10 MOhm
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο με
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου
Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²άκαμπτο
Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1…2,5 mm²άκαμπτο
Ακροδέκτες βίδας
|
Ροπή σύσφιξης
|
1,7 N.m - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 6 mm
1,7 N.m - με κατσαβίδι Philips No 2
1,7 N.m - με κατσαβίδι pozidriv No 2
|
Ύψος
|
48 mm
|
Πλάτος
|
44 mm
|
Βάθος
|
61 mm
|
Χρώμα
|
Χρώμα 1σκούρο γκρι
|
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Κανονικό περιβάλλον
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20 conforming to JIS C 4520
|
Διεργασία προστασίας
|
TH συμμόρφωση με IEC 60068
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-60…80 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-40…70 °C
|
Υψόμετρο λειτουργίας
|
3000 m
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
74,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,2 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
24,0 cm
|
Package 2 Weight
|
750,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
140
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
10,988 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Συσκευασία χωρίς πλαστικό
|
Ναι
|
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι
|
Ναι
|
Αριθμός SCIP
|
116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται με εξαιρέσεις
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Βιώσιμη συσκευασία
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να διατίθεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από συγκεκριμένη συλλογή απορριμμάτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμάτων
|
Ελεύθερο PVC
|
Ναι
|
Απόσυρση
|
No
|
Αποτύπωμα άνθρακα (kg CO2 eq.)
|
4
|
|
|