Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MIP22106T εικόνα- anastasiadi
MIP22106T
Resi9MP χωνευτός 1 σειράς 6 στοιχείων ημιδιάφανος
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Resi9
Όνομα προϊόντος Resi9 MP
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πίνακας
Τύπος πίνακα Πίνακας για υλικά ράγας
Nb of 18 mm modules per row 6
Nb of horizontal rows 1
Type of door Διαυγές
Πλάτος Τοίχος: 162 mm
Εξωτερικά: 186 mm
Ύψος Τοίχος: 228 mm
Εξωτερικά: 252 mm
Βάθος Εξωτερικά: 18 mm
Τοίχος: 80 mm
Σύνολο: 98 mm
Συμπληρωματικό
Τοποθέτηση πίνακα Χωνευτό
Αποστάσεις 9 mm 12
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm 6
[In] ονομαστικό ρεύμα 63 A
Τύπος ράγας Ασύμμετρη ράγα 35 mm
Περιγραφή πλάτης στήριξης Χωρίς βάση στήριξης
Είσοδος καλωδίου Προδιάτρητες οπές
Λειτουργία στοιχείου ακροδεκτών Γη / ουδέτερος
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 1 γη (με βίδωμα) με 4 αναχωρήσεις
1 ουδέτερος (με βίδωμα) με 4 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 1 x 16 mm² για γη
1 x 16 mm² για ουδέτερος
1 x 6 mm² για γη
1 x 6 mm² για ουδέτερος
2 x 10 mm² για γη
2 x 10 mm² για ουδέτερος
Υλικό πίνακα Πίσω μέρος: τεχνοπλαστικό
Πόρτα: τεχνοπλαστικό
Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό
Εσωτερικό βάθος 76 mm
Χρώμα Πρόσοψη: λευκό (RAL 9003)
Πόρτα: διαυγές
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 61439-1
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
Σήματα ποιότητας IMQ
Αντοχή σε πυρκαγιά Πόρτα: 650 °C
Πίσω μέρος: 650 °C
Πρόσοψη: 650 °C
Βαθμός προστασίας IP IP40
Βαθμός προστασίας IK IK07
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…60 °C
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 530,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 9,7 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 18,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1 25,2 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 12
Βάρος συσκευασίας 2 6,36 kg
Υψος συσκευασίας 2 52 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Τύπος συσκευασίας 3 P12
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 192
Βάρος συσκευασίας 2 113,76 kg
Υψος συσκευασίας 3 117 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 80 cm
Μήκος συσκευασίας 3 120 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν χωρίς αλογόνο
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months