Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MIP99030 εικόνα- anastasiadi
MIP99030
Resi9MP αφαιρούμενες πλάκες 6 στοιχείων (2τμχ)
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά προϊόντος Mini Pragma
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλάτη
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα στήριξης
Ποσότητα ανά σετ Σετ των 2
Συμπληρωματικό
Τοποθέτηση πίνακα Επίτοιχο
Αριθμός οριζόντιων σειρών 1
Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά 6
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm 6
Είσοδος καλωδίου 1 φλάντζα
1 φλάντζα
Υλικό πίνακα Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό
Πλάτος Εξωτερικά: 119 mm
Ύψος Εξωτερικά: 74,5 mm
Βάθος Εξωτερικά: 13,5 mm
Χρώμα Λευκό
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60695-2-11
EN 50102
Αντοχή σε πυρκαγιά Πρόσοψη: 750 °C
Βαθμός προστασίας IK IK07
Κατηγορία υπέρτασης II
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…60 °C
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 50,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 12 cm
Τύπος συσκευασίας 2 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 45
Βάρος συσκευασίας 2 2,737 kg
Υψος συσκευασίας 2 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months