Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MIP99039 εικόνα- anastasiadi
MIP99039
Resi9MP μπλοκ ακροδεκτών 16 οπών
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Resi9
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπλοκ ακροδεκτών
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος Εξάρτημα γείωσης
Εύρος συμβατότητας Resi9 MP
Συμπληρωματικό
Τοποθέτηση πίνακα Χωνευτό
Επίτοιχο
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 1 γη (βίδα) με 16 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 2 x 16 mm² για γη
6 x 6 mm² για γη
8 x 10 mm² για γη
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 57 g
Ύψος συσκευασίας 1 1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 1,7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 10 cm
Τύπος συσκευασίας 2 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 200
Βάρος συσκευασίας 2 11,887 kg
Υψος συσκευασίας 2 30 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν χωρίς αλογόνο
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months