|
|
|
MTN2300-6034
Merten D πρίζα σούκο ασφαλείας - Ανθρακί
|
|
|
Κύρια
Σειρά
|
Merten
|
Όνομα προϊόντος
|
System Design
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Έξοδος ρευματοδότη
|
Παρουσίαση συσκευής
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Συμπληρωματικό
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Τρόπος στήριξης
|
Με βίδες και νύχια
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Τροφοδοσία
|
Αριθμός πριζών
|
1
|
Διαμόρφωση πόλων εξόδων
|
2P + E
|
Standard έξοδος
|
Σούκο
|
Standard έξοδος
|
CEE 7/3
|
Τύπος καλύμματος
|
With shutter
|
Ονομαστικό ρεύμα
|
16 A
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
250 V
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Χρώμα
|
Ανθρακί
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Με βερνίκι
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Matt
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Ύψος
|
71 mm
|
Πρότυπα
|
DIN 49440
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
84,0 g
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
4,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
7,3 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
7,3 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
BB1
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
10
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
967,0 g
|
Υψος συσκευασίας 2
|
9,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
18,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
27,0 cm
|
Τύπος συσκευασίας 3
|
CAR
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3
|
40
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
4,273 kg
|
Υψος συσκευασίας 3
|
19,0 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 3
|
30,0 cm
|
Μήκος συσκευασίας 3
|
40,0 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|