Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN2304- anastasiadi
MTN2304-0460
Merten M-Plan πρίζα σούκο ασφαλείας με φωτιστικό νυκτός Αλουμίνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Αισθητική M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
System M
M-Elegance
M-Star
M-Smart
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Έξοδος ρευματοδότη
Παρουσίαση συσκευής Μηχανισμός με κεντρική πλάκα
Standard έξοδος Γερμανικό
Πρόσθετες πληροφορίες πρίζας Με ασφάλεια
Με επιφάνεια για ετικέτα
Συμπληρωματικό
Διαμόρφωση πόλων εξόδων 2P + E
Τοπική σηματοδότηση Με φωτισμό
Τοποθέτηση διακόπτη Χωνευτό
Τρόπος στήριξης Με βίδες και νύχια
Ονομαστικό ρεύμα 16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 250 V
Χρώμα Αλουμίνιο
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Υλικό Πολυανθρακικό matt
Κατεργασία επιφάνειας Με βερνίκι
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 99 g
Ύψος συσκευασίας 1 5,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7,6 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 50
Βάρος συσκευασίας 2 5,36 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Συμβατική εγγύηση
Εγγύηση 18 months