|
|
|
MTN2366-0460
Merten M-Plan πρίζα σούκο ασφαλείας 2USB Αλουμίνιο
|
|
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΣΕΠ 13, 2024
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Merten
|
Όνομα προϊόντος
|
System M
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Φορτιστής USB + πρίζα
|
Συμπληρωματικός
Παρουσίαση συσκευής
|
Μηχανισμός με πλαίσιο και κεντρική πλάκα
|
Στήριξη συσκευής
|
Χωνευτό
|
Αριθμός πριζών
|
1
|
Διαμόρφωση πόλων εξόδων
|
2P + E
|
Standard έξοδος
|
Schuko
|
Τύπος καλύμματος
|
Ασφαλείας
|
Ονομαστικό ρεύμα
|
16 A
|
Τύπος τροφοδοσίας USB
|
USB τύπου A + A
|
Τύπος σύνδεσης
|
1 socket-outlet 250 V AC, μέγιστο ρεύμα φορτίου: 16 A
2 USB θύρα 5 V DC, μέγιστο ρεύμα φορτίου: 2,4 A
|
Ισχύς εισόδου
|
12 W
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
CEE60 installation box
|
Θέση κος γης
|
Straight 0° position
|
Τρόπος στήριξης
|
Με βίδες και νύχια
|
Χρώμα
|
Αλουμίνιο
|
Φινίρισμα επιφάνειας
|
Μεταλλικό
|
Κατεργασία επιφάνειας
|
Painted
|
Τύπος συσκευασίας
|
Κουτί
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-20…60 °C
|
Τύπος προστασίας
|
Θερμική προστασία
Αυτόματη προστασία υπερφόρτισης
Έναντι βραχυκυκλωμάτων
Automatic restart after ground fault or main power loss
1 external fuse
Battery charge protection
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-5…35 °C
|
Διάρκεια ζωής σε κύκλους
|
30000 cycles
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες χωρίς βίδα
|
Αριθμός ακροδεκτών
|
3
|
Αριθμός καλωδίων
|
2
|
Ικανότητα σύσφιξης
|
1.5...2.5 mm² για άκαμπτο καλώδιο(α)
1.5...2.5 mm² για πολύκλωνο καλώδιο(α)
|
Υλικό
|
Θερμοπλαστικό
PC (πολυανθρακικό): περίβλημα
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
11 mm
|
Ύψος
|
71 mm
|
Πλάτος
|
71 mm
|
Βάθος
|
44 mm
|
Βάθος ενσωμάτωσης
|
32 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,092 kg
|
Πρότυπα
|
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
EN/IEC 60950
NEN-EN 50198-2
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
SEMKO
VDE
KEMA-KEUR
NEMKO
CB
FIMKO
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK04
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP20
|
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Κανονικό περιβάλλον
Indoor use
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
110,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
32,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,28 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Ερευνάται
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
|
|