Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN3300- anastasiadi
MTN3300-6050
Merten D πλήκτρο διακόπτη/μπουτόν - M. Nickel
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Μάρκα προϊόντος Schneider Electric
Σειρά Merten System Design
Σειρά προϊόντος Merten System Design
Αισθητική System Design
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλήκτρο
Συμπληρωματικό
Εύρος συμβατότητας Διακόπτης
Προορισμός προϊόντος Single switch or button
Υλικό Μέταλλο μεταλλικό
Κατεργασία επιφάνειας Με βερνίκι
Τρόπος στήριξης Με σφιγκτήρα
Μήκος 70 mm
Ύψος 27 mm
Πλάτος 71 mm
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 42,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 2,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 120
Βάρος συσκευασίας 2 6,165 kg
Υψος συσκευασίας 2 19 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Τύπος συσκευασίας 3 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 5
Βάρος συσκευασίας 2 240,0 g
Υψος συσκευασίας 3 7 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 7 cm
Μήκος συσκευασίας 3 12 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος