Schneider-Electric Greece Anastasiadi
 
MTN3320- anastasiadi
MTN3320-6050
Merten D πλήκτρο διακόπτη/μπουτόν για λυχνία - Μ Nickel
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Μάρκα προϊόντος Schneider Electric
Σειρά Merten System Design
Σειρά προϊόντος Merten System Design
Αισθητική System Design
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Rocker with indicator
Συμπληρωματικό
Εύρος συμβατότητας Διακόπτης
Προορισμός προϊόντος Single switch or button
Υλικό Μέταλλο μεταλλικό
Κατεργασία επιφάνειας Με βερνίκι
Τρόπος στήριξης Με σφιγκτήρα
Μήκος 70 mm
Ύψος 27 mm
Πλάτος 71 mm
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 43,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 2,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 120
Βάρος συσκευασίας 2 6,189 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Τύπος συσκευασίας 3 BB1
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 5
Βάρος συσκευασίας 2 241,0 g
Υψος συσκευασίας 3 7,3 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 7,1 cm
Μήκος συσκευασίας 3 12,3 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος